QSZ13 Generator

QSZ13

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA Tier 3
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 400 500

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado
  • Carcasas: carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C400D6B 60 500 / 400 Diésel EPA Tier 3 pdf