qsx15

QSX15 para aplicaciones industriales comerciales

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 2, EU Stage II
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 320-500 400-625
Permanente 291-455 364-569

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Tanques de combustible: también están disponibles los tanques de combustible de doble pared debajo de la base.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C400 D5e 50 364 / 291 400 / 320 Diésel Etapa II EU SS11-CPGK
C450 D5e 50 409 / 327 450 / 360 Diésel Etapa II EU SS11-CPGK
C500 D5 50 455 / 364 500 / 400 Diésel EA_S_CC_16_EN
C500 D5 50 450 / 360 500 / 400 Diésel EA_S_CC_16_EN
C500 D5e 50 455 / 364 500 / 400 Diésel Etapa II EU SS11-CPGK
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Diésel EA_S_CC_17_EN
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Diésel EA_S_CC_17_EN
C550 D5e 50 500 / 400 550 / 440 Diésel Etapa II EU SS11-CPGK
C450 D6e 60 511 / 409 562 / 450 Diésel EPA Tier 2 SS11-CPGK
C450D6 60 513 / 410 563 / 450 Diésel EPA Tier 2 C450D6_EN
DFEJ 60 513 / 410 563 / 450 Diésel EPA Tier 2 S-1582
C500 D6e 60 568 / 455 625 / 500 Diésel EPA Tier 2 SS11-CPGK
C500D6 60 569 / 455 625 / 500 Diésel EPA Tier 2 C500D6_EN
DFEK 60 569 / 455 625 / 500 Diésel EPA Tier 2 S-1582
C500D6RG 60 569 / 455 625 / 500 Diésel EPA Tier 2 S-1279