qsv91g

QSV91G para aplicaciones industriales comerciales

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C
Tipo de combustible Gas de mezcla pobre, gas natural
Calificación para kW kVa
Reserva 1250-2000 1563-2500

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Emisiones de escape: la tecnología de mezcla pobre ofrece niveles de emisiones de escape de tan solo 1 g/hp-hr NOx.
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: resistente motor de combustión de gas de mezcla pobre y 4 ciclos que utiliza administración y monitoreo electrónicos y autónomos.
  • Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de falla despejada de circuitos cortos.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen voltaje seleccionable e incremento de temperatura con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de cortocircuito con despeje de falla, aislamiento clase F o H (ver la Hoja de datos del alternador para conocer los detalles), RTD para rodamiento y estátor, y resistencia calentadora. Reforzado mecánicamente para usar en el paralalismo de servicios públicos con una red poco confiable.
  • Sistema de control: el control del grupo electrógeno PowerCommand 3.3 viene como equipo estándar y ofrece una total integración con el sistema de grupos electrógenos, lo que incluye capacidad de paralelismo completo en la red o en modo de carga compartida, regulación precisa de voltaje y frecuencia, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y un panel de interfaz de usuario instalado en el grupo electrógeno. También hay paneles de operación remota opcionales disponibles.
  • Sistema de enfriamiento: el grupo electrógeno está equipado con la capacidad de interactuar con un intercambiador de calor o un radiador remoto.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C1250 N6C 50 1563 / 1250 Gas de mezcla pobre S-1463
C1540 N6C 60 1925 / 1540 Gas natural S-1463
C1540N5C 50 1925 / 1540 Gas de mezcla pobre S-1463
C1700 N6 50 2125 / 1700 Gas de mezcla pobre S-1624
C1750N5C 50 2188 / 1750 Gas de mezcla pobre S-1463
C1750 N6C 50 2188 / 1750 Gas de mezcla pobre S-1463
C2000 N6C 50 2500 / 2000 Gas de mezcla pobre S-1463
C2000N5C 50 2500 / 2000 Gas de mezcla pobre S-1463


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Estudio de caso Acciones

Medical Center recurre a Cummins para obtener energía de emergencia y suplementaria

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.