c1250 n6c generator

QSV91 para aplicaciones industriales comerciales de alta potencia

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C

Aplicaciones

Industrial comercial de alta potencia

Visión general:

Los grupos electrógenos de gas de mezcla pobre Cummins® son sistemas de generación de energía totalmente integrada que utiliza tecnología de vanguardia que da como resultado un desempeño óptimo y bajo consumo de combustible para aplicaciones de funcionamiento continuo, CHP y potencia pico.

Diseño: 4 ciclos, bloque en V, turboalimentado a baja temperatura, posenfriado

Diámetro: 180 mm (7.09")

Carrera: 200 mm (7.87")

Cilindrada: 91.6 litros (5590 in3)

Bloque de cilindros: V18, hierro fundido

Alternador de carga de la batería: ninguno

Voltaje inicial: 24 voltios, negativo a tierra

Sistema de combustible: mezcla pobre

Sistema de encendido: sistema individual de bobina en bujía

Tipo de purificador de aire: elemento reemplazable seco

Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: estándar y auxiliares

Respiradero: filtro para respiradero

Modelo de generador Hz Ratings (kW / kVA) Hoja de especificaciones
C1250 N6C 50 1540-2000 kW S-1463
C1540 N6C 60 S-1463
C1540N5C 50 S-1463
C1700 N6 50 S-1624
C1750 N6C 50 S-1463
C1750N5C 50 S-1463
C2000 N6C 50 S-1463
C2000N5C 50 S-1463

Motor para trabajo pesado Cummins®: resistente motor de combustión de gas de mezcla pobre y 4 ciclos que utiliza administración y monitoreo electrónicos y autónomos.

Emisiones de escape: la tecnología de mezcla pobre ofrece niveles de emisiones de escape de tan solo 250 mg/Nm3 (0.5 g/hp-hr) NOx.

Flexibilidad de combustible: capacidad de funcionar con gas natural así como con combustibles gaseosos alternativos con menos BTU y diversos números de metano (MN).

Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de falla despejada de circuitos cortos.

Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen voltaje seleccionable e incremento de temperatura con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de cortocircuito con despeje de falla, aislamiento clase F o H (ver la Hoja de datos del alternador para conocer los detalles), RTD para rodamiento y estátor, y resistencia calentadora. Reforzado mecánicamente para usar en el paralalismo de servicios públicos con una red poco confiable.

Sistema de control: el control del grupo electrógeno PowerCommand 3.3 viene como equipo estándar y ofrece una total integración con el sistema de grupos electrógenos, lo que incluye capacidad de paralelismo completo en la red o en modo de carga compartida, regulación precisa de voltaje y frecuencia, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y un panel de interfaz de usuario instalado en el grupo electrógeno. Determinados modelos también incluyen sistemas de control opcionales que cumplen con el código de red y paneles de operación remota.

Sistema de enfriamiento: el grupo electrógeno está equipado con la capacidad de interactuar con un intercambiador de calor o un radiador remoto.

Garantía y servicio: con el respaldo de una garantía integral y una red mundial de distribuidores que pueden prestar todos los niveles de servicio, desde piezas de repuesto hasta programas de garantía de desempeño.