QSL9 I-Range generator

QSL9 I-Range

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVA
Reserva 240-300 300-370
Permanente 216-270 270-338

Aplicaciones

Energía de reserva para residencias Industrial comercial

Visión general:

  • Este grupo electrógeno comercial de Cummins es un sistema de generación de energía totalmente integrada que ofrece un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para energía de reserva estacionaria y permanente. El motor para trabajo pesado Cummins, resistente diésel industrial de 4 ciclos, ofrece energía confiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Generador de imán permanente opcional (PMG): ofrece arranque del motor mejorado y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.
  • Alternador: pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de falla despejada de circuitos cortos y aislamiento clase H.
     
Motor 4 ciclos, en línea, turboalimentado, carga refrigerada por aire
Diámetro 114 mm (4.5 in)
Trazo 145 mm (5.7 in)
Desplazamiento 8,8 litros (543 in 3 )
Bloque de cilindros Hierro fundido, 6 cilindros
Capacidad de la batería 100 AH
Alternador de carga de la batería 70 amperios
Voltaje inicial 24 voltios, negativo a tierra
Sistema de combustible Inyección directa
Filtro de combustible Filtros de combustible roscados con separador de agua, StrataPore, vida útil extendida
Tipo de limpiador de aire Para trabajo mediano, elemento seco reemplazable, tecnología OptiAir, filtros de aire de 2 etapas
Tipo(s) de filtro de aceite lubricante Filtro roscado estándar, tecnología StrataPore, vida extendida
Sistema de enfriamiento estándar Radiador ambiental de 113°F (45°C) para grupos alimentados por QSL9-G13

 

Modelo de generador Modelo del motor Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de datos Título
C300D5I QSL9-G5 50 270 / 216 300 / 240 Diésel N/C QSL9 I-Range
C330D5I QSL9-G5 50 300 / 240 330 / 264 Diésel N/C QSL9 I-Range
C350D5I QSL9-G13 50 315 / 252 350 / 280 Diésel N/C D-6601 QSL9 I-Range
C250D6I QSL9-G5 60 281 / 225 312 / 250 Diésel N/C QSL9 I-Range
C275D6I QSL9-G5 60 310 / 248 344 / 275 Diésel N/C QSL9 I-Range
C300D6I QSL9-G5 60 338 / 270 370 / 300 Diésel N/C QSL9 I-Range
  • Motor electrónico de plena autoridad con una relación potencia/peso superior
  • Alternador: eficiencia superior con aislamiento de clase H
  • Sistema de enfriamiento con mayor capacidad ambiental
  • Tanque de combustible integrado para operaciones interrumpidas
  • Elevación de 4 puntos
  • Controlador compatible con sincronización basada en microprocesador avanzado
  • Diseño de carcasa único con un rendimiento del sistema mejorado
     


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.