Cummins QSK60G Generator

QSK60G Gas Generator Series

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación Cumplimiento global
Tipo de combustible Gas de mezcla pobre

El QSK60G es una serie de generadores de gas de alta eficiencia que ofrece un paquete completo de capacidades del generador de gas y tecnología innovadora de gas para aplicaciones de energía permanente y potencia pico.

Aplicaciones

Energía permanente Cogeneración

Visión general:

 

La serie de generadores de gas QSK60G tiene un éxito comprobado con más de 2 GWE instalados en todo el mundo. La serie de generadores brinda una excelente eficiencia de combustible y confiabilidad, junto con bajos costos de mantenimiento para proporcionar un bajo costo total de propiedad.

 

Industrias objetivo

 

Comercial e institucional Servicios públicos Industrial
Airports Vertedores Minería
Universidades Plantas de tratamiento de aguas residuales Fabricación
Centros de prisión Tendido de red Petróleo y gas
Centros comerciales Digestores anaeróbicos Invernaderos
  Productores de energía independiente Agricultura

 

Red de servicio y asistencia de primer nivel

Con la presencia de soporte local y global más grande de la industria, Cummins posee, capacita y controla toda su red de distribuidores. Siempre tendrá una conexión directa con las personas que mejor conocen el QSK60G, con experiencia a nivel de fábrica disponible en todos los niveles.
 

Map infographic

Modelo de grupo electrógeno C995N5C C1160N5C C1200N5C C1400N5C C1540N5CC C1000N6 C1250N6 C1350N6 C1000N6C C1100N6C C1400N6C
Hz 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60
% Eficiencia eléctrica ISO 41.0 39.5 42.3 42.8 43.8 33.7 36.6 36.8 41.9 42.4 36.9
% Eficiencia térmica ISO 42.8 49.1 43.5 42.0 46.5       45.2 45.2 50.0
Consumo de combustible ISO Kw 2425 2940 2836 3270 3513 3115 3550 3803 3115 2597 3795
Calor útil Kw 1116 1554 1325 1479 1744       1269 2026
Hoja de datos NAD - 6485 - EN D-3239 NAD - 5474 - EN NAD - 5478 - EN D-6019 D-6455  D-6454 D-6453 D-6203 D-6204 D-6452
Modelo de generador Hz Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C995 N5C 50 Gas de mezcla pobre S-1552
C1160 N5C 50 Gas de mezcla pobre S-1466
C1200 N5C 50 Gas de mezcla pobre S-1552
C1400 N5C 50 Gas de mezcla pobre S-1552
C1540 N5CC 50 Gas de mezcla pobre S-1552
C1000 N6 60 Gas de mezcla pobre S-1623
C1250 N6 60 Gas de mezcla pobre S-1623
C1350 N6 60 Gas de mezcla pobre S-1623
C1000 N6C 60 Gas de mezcla pobre S-1552
C1100 N6C 60 Gas de mezcla pobre S-1552
C1400 N6C 60 Gas de mezcla pobre S-1466
BAJAS EMISIONES NOX:
  • La tecnología de mezcla pobre ofrece niveles de emisiones de escape de tan solo 250mg/Nm3 (0.5g/hp-hr) NOx.
EFICIENCIA:
  • Este motor de mezcla pobre de vanguardia utiliza combustión de ciclo Miller y un sistema electrónico de dirección del motor de carácter autónomo que ofrece bajas emisiones y alta eficiencia de hasta 43.8%
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL:
  • El control del grupo electrógeno PowerCommand 3.3 viene como equipo estándar y ofrece una total integración con el sistema de grupos electrógenos, lo que incluye capacidad de paralelismo completo en la red o en modo de carga compartida, regulación precisa de voltaje y frecuencia, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y un panel de interfaz de usuario instalado en el grupo electrógeno. También hay paneles de operación remota opcionales disponibles.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:
  • El grupo electrógeno está equipado con la capacidad de interactuar con un intercambiador de calor o un radiador remoto.
VOLTAJE SELECCIONABLE E INCREMENTO DE TEMPERATURA:
  • Varios tamaños de alternador ofrecen voltaje seleccionable e incremento de temperatura con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de cortocircuito con despeje de falla, RTD para rodamiento y estátor, calentador anticondensación e instalación de clase F o H (ver la hoja de datos del alternador para conocer los detalles). Reforzado mecánicamente para usar en el paralalismo de servicios públicos con una red poco confiable.
GENERADOR DE IMÁN PERMANENTE (PMG):
  • El sistema de excitación brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.

Información de la garantía



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.