QSK60 para aplicaciones industriales comerciales de alta potencia
Calificación para | kW | kVA |
---|---|---|
Reserva | 1408-2500 | 1760-3125 |
Aplicaciones
Visión general:
Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrada que proporciona un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía de reserva estacionaria, energía permanente y funcionamiento continuo.
- Diseño: 4 ciclos, bloque en V, turboalimentado y posenfriado
- Diámetro: 158.8 mm
- Carrera: 190 mm (7.48")
- Cilindrada: 60.2 L (3673"3)
- Bloque de cilindros: V16, hierro fundido
- Capacidad de la batería: 220 amperios a temperatura ambiente de 0 °F a 32 °F (-18 °C a 0 °C)
- Alternador de carga de la batería: 40 amperios
- Voltaje inicial: 24 voltios, negativo a tierra
- Sistema de combustible: inyección directa
- Sistema de encendido: sistema individual de bobina en bujía
- Tipo de purificador de aire: elemento reemplazable seco
- Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: combinación de cuatro filtros roscados estándar y auxiliares DC
- Sistema de enfriamiento estándar: radiador ambiental de 104 °F (40 °C)
Modelo de generador | Hz | kVA / kW de energía continua | Servicio continuo del centro de datos kVA / kW | Respuesta a demanda kVA / kW | kVA / kW permanente | kVA / kW de reserva | Tipo de combustible | Certificación | Hoja de especificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1760 D5e | 50 | 1600 / 1280 | 1600 / 1280 | 1760 / 1408 | Diésel | 2g TA Luft | SS17-CPGK | ||
C2000 D5e | 50 | 1825 / 1460 | 1825 / 1460 | 2000 / 1600 | Diésel | 2g TA Luft | SS17-CPGK | ||
DQKAH | 50 | 1400 / 1120 | 1825 | 1460 | 1825 / 1460 | 2000 / 1600 | Diésel | 2g TA Luft | S-1645 |
C2000D5 (Unhoused) | 50 | 1875 / 1500 | 1875 / 1500 | 2063 / 1650 | Diésel | SS17-CPGK | |||
C2000D5 (Unhoused, ISO Container) | 50 | 1875 / 1500 | 2063 / 1650 | Diésel | EA_T_CC_3_EN | ||||
C2250D5 (Unhoused, ISO Container) | 50 | 2000 / 1600 | 2250 / 1800 | Diésel | EA_T_CC_3_EN | ||||
C2250D5 (Unhoused) | 50 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | 2250 / 1800 | Diésel | SS17-CPGK | |||
DQKAG | 50 | 1600 / 1280 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | 2250 / 1800 | Diésel | 2g TA Luft | S-1645 | |
C2500D5A (Unhoused) | 50 | 2250 / 1800 | 2250 / 1800 | 2500 / 2000 | Diésel | SS17-CPGK | |||
DQKAJ | 50 | 2250 / 1800 | 2000 / 1600 | 2500 / 2000 | Diésel | 2g TA Luft | S-1645 | ||
C2500D5A (Unhoused, ISO Container) | 50 | 2250 / 1800 | 2501 / 2000 | Diésel | 4g TA Luft | EA_T_CC_3_EN | |||
C2750D5BE | 50 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 2750 / 2200 | Diésel | EPA Tier 2 | S-6525 | ||
C2750D5B | 50 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 2750 / 2200 | Diésel | NAS-6089-EN | |||
DQKAD | 60 | 1821 / 1450 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | 2188 / 1750 | Diésel | EPA Tier 2 | S-1627 | |
DQKAA | 60 | 2000 / 1600 | 2188 / 1750 | Diésel | Nivel 4i EPA | S-1514 | |||
DQKAB | 60 | 2281 / 1825 | 2281 / 1825 | Diésel | EPA Nivel 4F | S-1514 | |||
DQKAE | 60 | 2000 / 1600 | 2281 / 1825 | 2281 / 1852 | 2500 / 2000 | Diésel | EPA Tier 2 | S-1627 | |
C2000D6 | 60 | 2281 / 1825 | 2281 / 1825 | 2500 / 2000 | Diésel | SS17-CPGK | |||
C2250D6A | 60 | 2500 / 2000 | 2813 / 2250 | Diésel | SS17-CPGK | ||||
DQKAF | 60 | 2500 / 2000 | 2281 / 1852 | 2812 / 2250 | Diésel | EPA Tier 2 | S-1627 | ||
DQKAM | 60 | 2500 / 2000 | 2281 / 1825 | 2813 / 2250 | Diésel | EPA Nivel 4F | S-1676 | ||
DQKAN | 60 | 2183 / 2250 | 3125 / 2500 | Diésel | EPA Tier 2 | NAS-5918-EN |
Motor para trabajo pesado Cummins: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de falla despejada de circuitos cortos.
Sistema de control: el control digital PowerCommand® viene como equipo estándar y ofrece una total integración con el sistema de grupos electrógenos, incluidos arranque/detención remotos, regulación precisa de voltaje y frecuencia, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección de relé AmpSentryTM, mediciones de salida y apagado automático cuando se detectan fallas y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
Sistema de enfriamiento: los sistemas de radiador integral montado estándar y mejorado, diseñados y probados para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifican los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
Cumple con el tiempo de inactividad: cumple con los requisitos de un centro de datos nivel III y IV al estar calificado para funcionar por horas ilimitadas de operación cuando se carga para demanda "N" del grupo electrógeno del motor.
Garantía y servicio: con el respaldo de una garantía integral y una red mundial de distribuidores.
Servicio continuo del centro de datos (DCC): aplicable para suministrar energía continuamente a una carga eléctrica constante o variable por horas ilimitadas en una aplicación de centros de datos.