qsk50-g4 generator

QSK50-G4 para arrendamiento

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA Tier 2
Calificación para kW kVa
Reserva 1500 1875
Permanente 1350 1688

Este paquete de arrendamiento de Cummins® es un sistema de generación de energía móvil totalmente integrado que brinda un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.

Este paquete utiliza un conmutador y un sistema de enfriamiento con diseño personalizado para satisfacer los rigurosos requisitos del cliente. Este conmutador ofrece voltaje reconectable a través de un diseño de tarjeta de enlace, control automático de arranque/detención y una fácil conexión a las instalaciones existentes.

Aplicaciones

Alquiler

Visión general:

Este paquete de arrendamiento de Cummins® es un sistema de generación de energía móvil totalmente integrado que brinda un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.

Este paquete utiliza un conmutador y un sistema de enfriamiento con diseño personalizado para satisfacer los rigurosos requisitos del cliente. Este conmutador ofrece voltaje reconectable a través de un diseño de tarjeta de enlace, control automático de arranque/detención y una fácil conexión a las instalaciones existentes

Modelo del motor: QSK50-G4

Hoja de datos del motor: DS-6606

EPA fuera de carretera: TPEM (Tier 2)

Diseño: 4 ciclos, bloque en V, turboalimentado y posenfriado a baja temperatura

Diámetro: 159 mm (6.25")

Carrera: 159 mm (6.25")

Cilindrada: 50.3 L (3067 in3)

Bloque de cilindros: hierro fundido, 60 V, 16 cilindros

Capacidad de la batería: 8D (cant.: 4) 1250 CCA a 0 °F y 1500 CCA a 32 °F

Alternador de carga de la batería: Delco Remy de 24 voltios y 55 amperios

Voltaje inicial: 24 voltios, negativo a tierra

Sistema de combustible: distribución común modular de Cummins

Filtro de combustible: filtración en tres etapas. Etapa 2: triple elemento, 3 micrones, filtros roscados. Etapa 1: triple elemento, 7 micrones, filtros de calidad profesional industrial con separadores de agua. Etapa 0: elemento doble adicional, 25 micrones, filtros de calidad profesional industrial con separadores de agua y válvula de cierre.

Tipo de purificador de aire: elemento reemplazable seco

Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: combinación de cuatro filtros roscados estándar y auxiliares

Capacidad de aceite: 235 L (248 qt)

Sistema de enfriamiento estándar: 113 °F (45 °C)

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Certificación Hoja de especificaciones
C1500D6RG 60 1688 / 1350 1875 / 1500 EPA Tier 2 NAS-6124-EN

Motores de diésel Cummins

  • El resistente diésel industrial de 4 ciclos que brinda energía confiable y una rápida respuesta ante los cambios de carga.
  • Equipado con limpiadores de aire para trabajo normal, filtros de aceite auxiliares y un sistema de filtración con separador de combustible/agua de elemento dual y válvula de 4 vías.
  • Incluye calentadores de camisa de agua para un funcionamiento más confiable en aplicaciones de reserva de emergencia.

Sistema de control

  • El sistema de control de grupos electrógenos más avanzado, confiable y capaz disponible con capacidades para paralelismo y Masterless Load Demand (MLD)
  • Grupo electrógeno integrado que brinda una frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado en una sola interfaz del cliente fácil de usar.
  • Apagado automático cuando se detectan fallas.

Alternadores Stamford

  • Con el diseño y la construcción de Cummins Generator Technologies.
  • Voltaje: 480 VAC estándar, 600/480 VAC conmutable opcional.
  • Alternadores diseñados para un mejor arranque del motor.
  • Excitación magnética permanente para un mejor desempeño en aplicaciones de carga cíclica y no lineal.

Carcasa del paquete de arrendamiento

  • Diseñado para un buen acceso a mantenimiento.
  • Capacidad optimizada para combustible.
  • Diseño de contención de líquido en el compartimento del motor para una mayor protección ambiental.
  • Con atenuación de sonido para minimizar el impacto en el medioambiente local.
  • Ruta vertical de aire de enfriamiento y escape del motor para minimizar el nivel de sonido junto al contenedor.
  • Equipado con iluminación de 24 VDC.
  • Panel de disyuntores de servicio de 100 amperios para toma de puerto - Corriente monofásica de 120/240 VAC: (2) disyuntores de 30 amperios (1 para cada calentador de refrigerante) - 240 VAC 26.75 amperios = 6420 vatios para cada calentador). (1) disyuntor de 15 amperios - 120 VAC (GFI), (1) disyuntor de 15 amperios - 120 VAC (cargador de batería).

Opciones

El paquete para clima frío incluye:

  • Calentador de bloque diésel adicional
  • Almohadilla térmica para batería
  • Aislamiento de suelo
  • Control de rejilla accionado
  • Tanque de combustible con certificación UN31A de Transport Canada