qsk23-g7 generator

QSK23-G7 para arrendamiento

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA Tier 2
Calificación para kW kVa
Reserva 800 1000
Permanente 725 906

Aplicaciones

Alquiler

Visión general:

Este paquete de arrendamiento de Cummins® es un sistema de generación de energía móvil totalmente integrado que brinda un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.

Modelo del motor: QSK23-G7

Hoja de datos del motor: DS-50047

EPA fuera de carretera: TPEM (Tier 2)

Diseño: 4 ciclos, en línea, turboalimentado y posenfriado a baja temperatura

Diámetro: 170 mm (6.69")

Carrera: 170 mm (6.69")

Cilindrada: 23.15 L (1413 in³)

Bloque de cilindros: 6 cilindros en línea de hierro fundido

Capacidad de la batería: 8D (cant.: 4) 1250 CCA a 0 ˚F y 1500 CCA a 32 ˚F

Alternador de carga de la batería: Delco Remy de 24 voltios y 35 amperios

Voltaje inicial: 24 voltios, negativo a tierra

Sistema de combustible: inyección directa: combustible diésel número 2

Filtro de combustible: roscados con separador de agua.} Prefiltros Fleetguard adicionales de calidad profesional industrial

Tipo de limpiador de aire: elemento seco reemplazable de 2 etapas con eyectores de polvo (cant.: 2)

Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: combinación de filtros estándar y auxiliares

Capacidad de aceite: 102 L (108 qt)

Sistema de enfriamiento estándar: 122 °F (50 °C)

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Certificación Hoja de especificaciones
C800D6RG 60 906 / 725 1000 / 800 EPA Tier 2 S-1594

Motores de diésel Cummins

  • El resistente diésel industrial de 4 ciclos que brinda energía confiable y una rápida respuesta ante los cambios de carga.
  • Equipado con limpiadores de aire para trabajo pesado, filtros de aceite auxiliares y sistema de filtración con separador de combustible/agua de doble elemento con válvula de 4 vías.
  • Incluye calentadores de camisa de agua para un funcionamiento más confiable en aplicaciones de reserva de emergencia.

Sistema de control

  • El sistema de control de grupos electrógenos más avanzado, confiable y capaz disponible actualmente en el mercado.
  • Grupo electrógeno integrado que brinda una frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado en una sola interfaz del cliente fácil de usar.
  • Listo para funcionamiento y monitoreo remoto.
  • Apagado automático cuando se detectan fallas.

Alternadores Stamford

  • Con el diseño y la construcción de Cummins Generator Technologies.
  • Voltaje: 480/208 VAC estándar (600 VAC opcional).
  • Alternadores diseñados para un mejor arranque del motor.
  • Excitación magnética permanente para un mejor desempeño en aplicaciones de carga cíclica y no lineal.

Carcasa del paquete de arrendamiento

  • Diseñado para un buen acceso a mantenimiento.
  • Capacidad optimizada para combustible.
  • Diseño de contención de líquido para una mayor protección ambiental.
  • Con atenuación de sonido para minimizar el impacto en el medioambiente local.
  • Ruta vertical de aire de enfriamiento y escape del motor para minimizar el nivel de sonido junto al contenedor.
  • Equipado con iluminación de 24 VDC.
  • La unidad tiene capacidades de paralelismo solo a 480 y 600 VAC.
  • Disyuntor de grado industrial.
  • Panel de disyuntores de servicio de 100 amperios para toma de puerto - Corriente monofásica de 120/240 VAC: (1) disyuntor de 30 amperios - 240 VAC (26.75 amperios = 6420 vatios para el calentador). (1) disyuntor de 15 amperios - 120 VAC (GFI), (1) disyuntor de 15 amperios - 120 VAC (cargador de batería).

Opciones

El paquete para clima frío incluye:

  • Calentador de bloque diésel adicional
  • Almohadilla térmica para batería
  • Aislamiento de suelo
  • Control de rejilla accionado
  • Tanque de combustible con certificación UN31A de Transport Canada