Cummins QSJ9.8G Generator

QSJ8.9G

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA
Tipo de combustible GN/propano, gas natural
Calificación para kW kVA
Reserva 125-200 156-250

Los grupos electrógenos de Cummins Power Generation son sistemas de generación de energía totalmente integrados que ofrecen desempeño, confiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de reserva estacionaria.

Aplicaciones

Energía de reserva

Visión general:

Motor QSJ8.9G
Diámetro 114.1 mm
Trazo 144.5 mm
Desplazamiento 8.9 L
Bloque de cilindros Hierro fundido, 6 cilindros en línea
Voltaje inicial Toma a tierra negativa, 12 voltios
Sistema de combustible Gas natural y propano (125 y 150 kW)
Sistema de enfriamiento estándar sistema de enfriamiento ambiental de 125 kW a 50°C (122°F)
sistema de enfriamiento ambiental de 150 kW a 45°C (113°F)
sistema de enfriamiento ambiental de 175 kW a 50°C (122°F)
sistema de enfriamiento ambiental de 200 kW a 45°C (113°F)
Alternador Serie UC de Stamford sin escobillas, de 4 polos, un solo rodamiento y campo giratorio
Controlador PCC 2.3 con opción de 3.3
Capacidad de la batería estándar de 850 amperios, doble batería opcional
Tanque de combustible AN
Modelo de generador Modelo del motor Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C125N6 QSJ8.9G 60 156 / 125 NG/Propano NAS-6298
C150N6 QSJ8.9G 60 188 / 150 NG/Propano NAS-6298
C175N6B QSJ8.9G 60 218 / 175 Gas natural NAS-6298
C200N6B QSJ8.9G 60 250 / 200 Gas natural NAS-6298
  • Motor de gas: el resistente motor de encendido por chispa de 6 cilindros Cummins QSJ8.9G ofrece energía confiable. El control electrónico del porcentaje de aire/combustible brinda un desempeño óptimo del motor y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador: se ofrecen distintos tamaños de alternador con capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales y capacidad de despeje de falla por cortocircuito.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 2.3 pertenece al equipo estándar y brinda una integración total del sistema del grupo electrógeno, lo que incluye arranque/detención remotos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y cumplimiento con la norma NFPA 110 nivel 1. El control PowerCommand 3.3 también está disponible como opción.
  • Sistema de enfriamiento: el paquete de enfriamiento estándar permite un funcionamiento confiable a una temperatura ambiente de hasta 50°C (122°F).
  • Carcasas: la carcasa, estéticamente atractiva, incorpora diseños especiales que ofrecen uno de los generadores más silenciosos de su tipo. Un material de aluminio más la capa de pintura duradera en polvo brindan el mejor rendimiento anticorrosión. La carcasa del grupo electrógeno ha sido evaluada para soportar la presión de vientos de 180 MPH de conformidad con ASCE7-10. El diseño tiene puertas con bisagras para ofrecer fácil acceso a la hora de hacer mantenimiento.
  • NPFA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NPFA 110 para sistemas de nivel 1.
  • Garantía y servicio: respaldado por una garantía integral y una amplia red de distribuidores en todo el mundo.


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.