qsj5.9g

QSJ5.9G para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA+
Tipo de combustible NG/Propano
Calificación para kW kVa
Reserva 45-100 56-125

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor de gas - El resistente QSJ5.9G de 4 ciclos de encendido por chispa brinda energía confiable. El control electrónico del porcentaje de aire/combustible brinda un desempeño óptimo del motor y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand 1.1 viene como equipo estándar y ofrece una total integración con el sistema de grupos electrógenos, incluidos arranque/detención remotos, regulación precisa de voltaje y frecuencia, alarma y pantalla de mensajes de estado, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas además de cumplir con NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el paquete de enfriamiento estándar ofrece un desempeño confiable a una temperatura ambiente de hasta 50 °C (122 °F).
  • Carcasa: la carcasa estéticamente atractiva incorpora diseños especiales que ofrecen el generador más silencioso de su tipo. Un material de aluminio más la capa de pintura duradera en polvo brindan el mejor rendimiento anticorrosión. La carcasa del grupo electrógeno ha sido evaluada para soportar la presión de vientos de 180 MPH de conformidad con ASCE7-10. El diseño tiene puertas con bisagras para ofrecer fácil acceso a la hora de hacer mantenimiento.
  • NPFA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NPFA 110 par sistemas de nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C45N6 60 56 / 45 NG/Propano EPA+ NAS-6092
C50N6 60 63 / 50 NG/Propano EPA+ NAS-6092
C60N6 60 75 / 60 NG/Propano EPA+ NAS-6092
C70N6 60 88 / 70 NG/Propano EPA+ NAS-6092
C80N6 60 100 / 80 NG/Propano EPA+ NAS-6092
C100N6 60 125 / 100 NG/Propano EPA+ NAS-6092