qsj2.4g generator

QSJ2.4G para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA+
Tipo de combustible NG/Propano
Calificación para kW kVa
Reserva 20-60 25-75

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor de gas - El resistente QSJ2.4G de 4 ciclos de encendido por chispa brinda energía confiable. El control electrónico del porcentaje de aire/combustible brinda un desempeño óptimo del motor y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand 1.1 viene como equipo estándar y ofrece una total integración con el sistema de grupos electrógenos, incluidos arranque/detención remotos, regulación precisa de voltaje y frecuencia, alarma y pantalla de mensajes de estado, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas además de cumplir con NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el paquete de enfriamiento estándar ofrece un desempeño confiable a una temperatura ambiente de hasta 50 °C (122 °F).
  • Carcasa: la carcasa estéticamente atractiva incorpora diseños especiales que ofrecen el generador más silencioso de su tipo. Un material de aluminio más la capa de pintura duradera en polvo brindan el mejor rendimiento anticorrosión. Su diseño robusto es capaz de soportar vientos de hasta 150 MPH y su diseño inteligente tiene paneles extraíbles y puertas de servicio para proporcionar un fácil acceso para servicio y mantenimiento.
  • NPFA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NPFA 110 par sistemas de nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C36N6 60 45 / 36 NG/Propano EPA+ NAS-5692
C40N6H 60 50 / 40 NG/Propano EPA+ NAS-5706
C40N6 60 50 / 40 NG/Propano EPA+ NAS-5692
C45N6H 60 56 / 45 NG/Propano EPA+ NAS-5706
C50N6H 60 63 / 50 NG/Propano EPA+ NAS-5706
C60N6H 60 75 / 60 NG/Propano EPA+ NAS-5706
C20N6 60 25 / 20 NG/Propano NAS-5692
C25N6 60 31 / 25 NG/Propano EPA+ NAS-5692
C30N6 60 38 / 30 NG/Propano EPA+ NAS-5692
C30N6H 60 38 / 30 NG/Propano EPA+ NAS-5706
C36N6H 60 45 / 36 NG/Propano EPA+ NAS-5706