qsg12 generator set

Grupos electrógenos QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación CE, código de la red de la EU, EAC, AS/NZS 3000, ROHS, SONCAP
Calificación para kW kVA
Reserva 320-400 400-500
Permanente 288-365 360-456

Aplicaciones

Atención médica Generadores de minería Industrial comercial Telecomunicaciones

Visión general:

 

Este grupo electrógeno comercial de generación de energía Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrada que ofrece un rendimiento óptimo, confiable y versátil, para aplicaciones de energía estacionaria, permanente y de reserva.

Con un diseño mejorado y un sistema de combustión avanzado, los grupos electrógenos QSG12 de 50 y 60 Hz ofrecen más potencia por menos espacio, al proporcionar una mayor densidad de energía y una solución de energía más confiable. Esta serie está disponible desde 400-450 kVA en 50 Hz y desde 350-400 kW en 60 Hz.
 
Estos modelos cuentan con un motor de diésel Cummins en línea de cuatro ciclos, 6 cilindros y dos velocidades, para ofrecer un rendimiento más potente utilizando menos combustible. La nueva serie de productos está diseñada para una gran variedad de aplicaciones, para satisfacer diversas necesidades de los clientes en distintos mercados como hospitales, fábricas, centros comerciales e industriales.

Modelo de generador Modelo del motor Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Alternador Controlador de grupo electrógeno Hoja de especificaciones Título
C400D5 QSG12G1 50 360 / 288 400 / 320 S4L1D-F41 PC2.2 S-6337-EN Grupos electrógenos QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW
C450D5 QSG12G2 50 410 / 328 450 / 360 S4L1D-G41 PC2.2 S-6337-EN Grupos electrógenos QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW
C350D6 QSG12G3 60 400 / 320 438 / 350 S4L1D-F41 PC2.2 S-6337-EN Grupos electrógenos QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW
C400D6 QSG12G4 60 456 / 365 500 / 400 S4L1D-G41 PC2.2 S-6337-EN Grupos electrógenos QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW

Motor Cummins QSG 11.8 L

  • Turboalimentado y posenfriado con regulador eléctrico para un óptimo rendimiento y confiabilidad
  • Mejor consumo de combustible en su clase

Nuevo alternador serie S

  • La nueva tecnología de enfriamiento del núcleo mejora el rendimiento térmico y aumenta la densidad de potencia

Limpiador de aire

  • Limpiador de aire de trabajo normal, AC de trabajo pesado opcional
  • Prefiltro estándar con separador de agua/combustible

Sistema de controles - PowerCommand®

  • Diseño de pedestal, puerta doble con mejor confiabilidad y un mantenimiento más fácil
  • Diseño de caja de fusibles separada para un mantenimiento más práctico
  • Controlador PC2.2 de nueva generación
  • Controlador paralelo opcional
  • Arranque/apagado remoto automático, alarma y estado de funcionamiento

Mayor densidad de energía en un espacio más pequeño

  • Reduce los requisitos de tamaño de espacio para grupo electrógeno
  • Reduce los costos de transporte

Recintos ajustados en fábrica

  • Ofrece protección contra el clima y atenuación del sonido
  • Capacidad ambiental de hasta 50 °C
  • Tanque de combustible de 765 L con recogida de derrames está disponible en todos los modelos de grupos electrógenos
  • La boca de llenado de combustible amplia y larga en el tanque ofrece un acceso y llenado sencillo por parte del operador
  • Elevación en 2 punto y elevación de chasis en 4 punto disponible

Intervalo de servicio extendido de 500 horas

  • Reduce el costo de mano de obra y materiales para el mantenimiento
  • Mayor ahorro de combustible
  • Mejor protección del motor


Cumplimiento

 

ce_100.jpg iso9001_100.jpg eac_100.jpg soncap_100.jpg gl_100.jpg

 

Servicio local. Experiencia mundial.

La energía de próxima generación merece el mejor soporte. La red de soporte y de servicio global de Cummins alcanza
más de 8,000 centros de distribuidores, 500 plantas de distribución y más de 190 países para garantizar que esté cubierto, sin importar
a dónde lo lleve su negocio.

Más allá del alcance y la experiencia globales, también tenemos gerentes de cuenta locales y especialistas expertos en aplicaciones para ofrecer soporte cuando más lo necesite. Además, todos los recursos de soporte y servicio de Cummins se gestionan mediante un único punto de contacto: su gerente de cuenta directo de la fábrica, asignado específicamente a usted.

Map_50hz_60hz.jpg



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.