QSB5-G11

QSB5-G11 para arrendamiento

Frecuencia (Hz) 60, 50
Certificación Etapa IIIA UE, nivel 4F EPA
Calificación para kW kVa
Reserva 63-100 78-125
Permanente 50-90 63-113

Aplicaciones

Alquiler Energía móvil

Available Regions

EE. UU. y Canadá

Visión general:

Este paquete de arrendamiento de generación de energía Cummins es un sistema de generación de energía móvil totalmente integrado que brinda un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.

Especificaciones de motores

Engine model QSB5-G11
Alternator data sheet UCI (208/240/480)
Tier rating Tier IV
Design 4 cycle, In-Line, turbocharged and after-cooled
Diámetro 107 mm (4.21 in.)
Trazo 124.0 mm (4.88 in.)
Desplazamiento 405 liters (274.6 in3)
Cylinder bloc Cast iron, In-Line 4 cylinder
Battery capacity 2 x 760 cca
Battery charging alternator 70 amps
Starting voltage 24 volt, negative ground
Sistema de combustible Direct injection HPCR system
Filtro de combustible Dual Spin on fuel filter with water separator
Air cleaner type 2-stage, dry replaceable element with dust ejector
Lube oil filter type(s) Single spin-on, full flow
Standard cooling system 120 F (49 C) ambient radiator

Alternator Specifications

Design Brushless, 4 pole, drip proof revolving field
Stator Double layer concentric, 2/3 winding pitch
Rotor Singe bearing, flexible disc
Insulation System Class H per NEMA MG1-
Standard temperature rise  
Exciter type  
Phase rotation  
Alternator cooling  
AC waveform total harmonic distortion  
Telephone influence factor (TIF)  
Telephone harmonic factor (THF)  

 

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Certificación Hoja de especificaciones
C70D2RE  60 78 / 63 87 / 70 EPA Nivel 4F NAS-6311
C70D2RE 50 63 / 50 78 / 63 EPA Nivel 4F NAS-6311
C70D2RE 60 78 / 63 87 / 70 EPA Nivel 4F NAS-6311
C100D2RE 60 113 / 90 125 / 100 EPA Nivel 4F NAS-6299
C1000D2RE 50 101 / 81 113 / 90 EPA Nivel 4F NAS-6299
C1000D2RE 60 113 / 90 125 / 100 EPA Nivel 4F NAS-6299

Cummins Diesel Engines

• U.S. Tier IV Final and EU SIIIa certified Cummins QSB5G11 engines which meet emissions limits without the use of a diesel particulate filter (DPF)

• Dual speed engine for operation at 50 or 60 Hz • Advanced electronic engine controls with integrated aftertreatment system provide superior fuel efficiency while reducing emissions

• El sistema de combustible con distribución común de alta presión reduce el humo y el ruido del motor

• Filtración de aire Cummins Direct Flow™ que ofrece una mejor administración del aire, una vida útil más prolongada y un mantenimiento más fácil

• Filtración de combustible en 2 etapas con una separación óptima entre las partículas y el agua

Control Features

• El sistema de control de grupos electrógenos más avanzado, confiable y capaz disponible actualmente en el mercado

• PowerCommand 3.3© con la tecnología Masterless Load Demand (MLD) permite adaptar la energía en forma inteligente para que coincida con la demanda de carga variable. MLD capable generators allow sharing of information among paralleled generator sets.

• Los controles brindan una frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado en una sola interfaz del cliente fácil de usar

Engine Controls

• Oil pressure and coolant temperature gauge Fuel level gauge, Diesel Exhaust Fluid (DEF) level gauge and battery voltage gauge

• Digital Hour meter (5-digit read out) • Engine control module includes remote start capability

Stamford Alternators

• Alternadores reconectables de 12 conductores equipados con interruptor de selección de voltaje

• Excitación magnética permanente para un mejor desempeño en aplicaciones de carga no lineal

Rental Package Enclosure

• Camlock & busbar distribution panel

• Carcasa pulvirrevestida en blanco con seguro y atenuación de sonido

• Tanque de combustible para 24 horas (24% permanente) con indicador

• Elevación de punto único con montaje en el techo

• Cooling system rated for 122 °F (50 °C) at 100% standby ambient

• Depósito completo de contención de líquidos del motor

• 4 position voltage selector switch (60Hz: 277/480 or 139/240 or 120/208 VAC 3 phase or 120/240 VAC 1 phase). Also first position 50Hz: 230/400 VAC 3 phase)

• Shore power (15A/120V) – for coolant heater, battery charger, engine oil heater and battery warmer

• Indicadores analógicos convenientemente ubicados y pantalla térmica de interfaz hombre-máquina (HMI)

Rental Package Options

• Conexiones opcionales de combustible auxiliar y líquido de escape diésel

• Tráiler con frenos eléctricos aprobados por el DOT con enganche de clavija, bola o pivote con montaje central para trabajo pesado

• Tráiler con frenos hidráulicos aprobados por el DOT con enganche de clavija, bola o pivote con montaje central para trabajo pesado