Cummins PSI 11.1L Generator

PSI 11.1L para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación Certificado EPA SI NSPS, EPA Stationary y MOH
Tipo de combustible Gas natural, propano
Calificación para kW kVa
Reserva 130-200 163-250

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Capacidad fuerte de arranque del motor y recuperación rápida de cambios de carga transitorios.
  • El sistema de par de torsión incluye un motor para trabajo pesado PSI de 4 ciclos de encendido por chispa, un alternador AC con una gran capacidad de kVA de arranque del motor y un regulador electrónico de voltaje con sensor trifásico para una regulación precisa bajo cargas estables o transitorias.
  • El grupo electrógeno acepta el 100 % de la calificación de reserva de la placa de identificación dentro de los diez segundos por NFPA 110.
  • El control digital electrónico estándar PowerCommand® es un sistema integrado que combina controles del motor y alternador para una mayor confiabilidad y un desempeño óptimo del grupo electrógeno.
  • Una carcasa opcional para el grupo electrógeno y calentadores de componentes protegen al grupo electrógeno en condiciones extremas de operación.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C200N6 60 225 / 180 Gas natural Con certificación EPA Estacionario y MOH pdf
C200N6 60 163 / 130 Propano EPA SI NSPS Certificada pdf
C200N6 60 250 / 200 Gas natural EPA SI NSPS Certificada pdf