Onan QG 7000 EFI generator

Onan QG 7000 EFI para RV

Frecuencia (Hz) 60
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV
Tipo de combustible Gas

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo

Visión general:

Incluye encendido electrónico para combustible para un rendimiento máximo. Tiene dos aires acondicionados con potencia extra.

  • Inyección electrónica de combustible: el primero en la industria para brindar un máximo rendimiento
  • El más silencioso de su clase
  • Niveles de vibración excepcionalmente bajos
  • Diseño integrado con un sileciador incluido para una instalación sencilla
  • Capacidad de autodiagnóstico para simplificar la resolución de problemas
  • Tiene uno o dos aires acondicionados con potencia extra.
  • Regulación de voltaje digital para brindar estabilildad a medida que cambia la carga del aparato
  • Garantía limitada de 3 año, garantía de conducción de por vida
  • ** Indica empaque de fábrica del fabricante de equipos originales
Modelo de generador Hz Calificación Fase Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
7.0HGJAA-97 60 7 1 120 58.3 Gas EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1431
120 58.3 Gas


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.