Onan QG 7000 generator

Onan QG 7000 para RV

Frecuencia (Hz) 60
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV
Tipo de combustible Gas

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo

Visión general:

El más silencioso de su clase. Niveles de vibración excepcionalmente bajos. Tiene dos aires acondicionados con potencia extra. Regulación de voltaje digital para brindar estabilildad a medida que cambia la carga del aparato.

  • El más silencioso de su clase
  • Niveles de vibración excepcionalmente bajos
  • Diseño integrado con un sileciador incluido para una instalación sencilla
  • Capacidad de autodiagnóstico para simplificar la resolución de problemas
  • Tiene uno o dos aires acondicionados con potencia extra.
  • Regulación de voltaje digital para brindar estabilildad a medida que cambia la carga del aparato
  • Garantía limitada de 3 año, garantía de conducción de por vida
  • ** Indica empaque de fábrica del fabricante de equipos originales
Modelo de generador Hz Calificación Fase Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
7.0HGJAB-1036 60 7 1 120 58.3 Gas EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1426
7.0HGJAB-900 (**911) 60 7 1 120 58.3 Gas EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1426