Onan QG 5500 EFI generator

Onan QG 5500 EFI para RV

Frecuencia (Hz) 60
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV
Tipo de combustible Gas

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo
  • Incluye encendido electrónico para combustible para un rendimiento máximo.
  • Tiene dos aires acondicionados con potencia extra.
Modelo de generador Hz Calificación Fase Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
5.5HGJAA-1273 (**1384) 60 5.5 1 120 45.8 Gas EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1430
5.5HGJAA-600 60 5.5 1 120 45.8 Gas EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1430