ONAN QG 2800i

ONAN QG 2800i / 2500i LP

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA Tier 3
Tipo de combustible Gas

El nuevo Onan QG 2800i / 2500i LP es un generador de gasolina de alta eficiencia con niveles reducidos de ruido y vibración, al tiempo que proporciona un sistema EFI sin retorno para mejorar el rendimiento

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo

Visión general:

 

Características

 

  Características Beneficios
Vibración y ruido Generador de velocidad variable Menos ruido y vibración y menor consumo de combustible.
Three-point isolation mounts and integrated flex coupling on the muffler Reducir las vibraciones que se sienten dentro de la RV
Mantenimiento y operación Nivel de aceite y control de presión No se necesita control diario del aceite
40% larger oil capacity Mayor capacidad de enfriamento
Control del inversor Evita molestos disparos del disyuntor
Encendido electrónico para combustible Sin barnizado del carburador y funciones del generador de monitoreo en los paneles de visualización de estado del fabricante de equipos originales
Combustible y eficiencia Velocidad variable Reduce la velocidad del generador para mejorar la eficiencia del combustible y las cargas operativas moderadas
Sensores de temperatura del inversor y del aceite Apague el generador para proteger el equipo si el aceite o el inversor exceden el rango recomendado
9% más ligero que el modelo anterior Aumenta la capacidad de carga
Disponible en modelos de gasolina o propano líquido Proporciona flexibilidad de combustible y puede eliminar la necesidad de tanques de combustible alternativos
Modelo de generador Hz RPM Fase Vatios Voltaje Amperios Tipo de combustible Hoja de especificaciones
2.8HGLAA-8302A 60 2445 - 2900 1 2800 120 23.3 Gas S-6505
2.8HGLAA-8303A 60 2445 - 2900 1 2800 120 23.3 Gas S-6505
  • Funcionamiento a velocidad variable controlado por computadora que iguala la velocidad del motor para la demanda de carga, reduciendo el nivel de ruido y la vibración.
  • Modelos de gasolina LP y EFI
  • No se necesita línea de retorno de combustible - gasolina EFI
  • Modelo EVAP para utilizaciones especializadas
  • Alta calidad de energía con salida eléctrica invertida para cargas sensibles de RV.
  • Con capacidad para comunicaciones J1939
  • Mayor capacidad de aceite, menor consumo de aceite, interruptor de apagado por bajo nivel de aceite, sensor de alta temperatura del aceite, permite no realizar controles de aceite necesarios entre los cambios de aceite recomendados.
  • Los equipos de grupos electrógenos más silenciosos en su tamaño.
  • Completamente contenido con silenciador, de instalación rápida y sencilla.
  • Garantía limitada de 3 años
  • Bajo consumo de combustible


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.