Onan QD12000 para aplicaciones móviles comercial
Onan QD12000 para aplicaciones móviles comercial
Frecuencia (Hz)
60
Certificación
EPA Tier 4
Aplicaciones
Móvil comercial
Visión general:
Los modelos de la serie Quiet Diesel (QD) son la opción de trabajo pesado ideal cuando se busca poco ruido y vibración. Su diseño revolucionario hace que estos grupos electrógenos sean hasta 15 dB(A) más silenciosos que otros grupos electrógenos diésel y más silenciosos que la mayoría de los equipos de gasolina. Las unidades son totalmente cerradas, incluidos los sistemas de enfriamiento, silenciador y admisión. Para aquellas aplicaciones en las que el nivel de ruido es menos importante, elija un equipo de la serie Standard diésel de Cummins.