Onan QD 8000 Generator

Onan QD 8000 para RV

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV
Tipo de combustible Diésel

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo

Visión general:

Tiene dos aires acondicionados con potencia extra. Más silencioso que los niveles de sonido establecidos por el Servicio de Parques Nacionales.

  • Funcionamiento a velocidad variable controlado por computadora que iguala la velocidad del motor para la demanda de carga, reduciendo el nivel de ruido.
  • La carcasa especial que controla el sonido cuenta con un sistema de enfriamiento y un silenciador en su interior.
  • El sistema de montaje, de tres puntos y completamente focalizado, reduce la vibración.
  • Las capacidades de autodiagnóstico simplifican la resolución de problemas.
  • Puntos de mantenimiento sencillos y accesibles
  • Tiene dos aires acondicionados de 15000 Btu con potencia extra.
  • La salida sinusoidal pura de onda eléctrica y alta calidad ayuda a prevenir el daño a los aparatos
Modelo de generador Hz Calificación Fase Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
8.0HDKCC-6881 50 8 1 230 35 Diésel EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1491
8.0HDKAK-1046 60 8 1 120 66.6 Diésel EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1408