Onan QD 3200 generator

Onan QD 3200 para RV

Frecuencia (Hz) 60
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV
Tipo de combustible Diésel

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo

Visión general:

Más silencioso que los niveles de sonido establecidos por el Servicio de Parques Nacionales. Dirigido al uso del equipo original del fabricante solamente en aplicaciones RV.

  • Funcionamiento a velocidad constante controlado por computadora; rendimiento diésel silencioso para RV más pequeñas
  • La carcasa especial que controla el sonido cuenta con un sistema de enfriamiento y un silenciador en su interior
  • El sistema de montaje con aislamiento doble reduce la vibración
  • Puntos de mantenimiento sencillos y accesibles
  • Tiene un aire acondicionado en el techo con potencia extra.
  • Control de encendido/apagado integrado con horómetro
  • Dirigido al uso del equipo original del fabricante solamente
Modelo de generador Hz Calificación Fase Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
3.2HDZAA-6508A 60 3.2 1 120 26.7 Diésel EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1501