Onan QD 10000 for RV

Onan QD 10000 para RV

Frecuencia (Hz) 60
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV
Tipo de combustible Diésel

Aplicaciones

Generadores para casa rodante y vehículo recreativo

Visión general:

Tiene tres aires acondicionados con potencia extra. Más silencioso que los niveles de sonido establecidos por el Servicio de Parques Nacionales.

  • Funcionamiento a velocidad constante controlado por computadora; rendimiento diésel silencioso para RV más grandes.
  • La carcasa especial que controla el sonido cuenta con un sistema de enfriamiento y un silenciador en su interior.
  • El sistema de montaje interno, de tres puntos y completamente focalizado, reduce la vibración.
  • Las capacidades de autodiagnóstico simplifican la resolución de problemas.
  • Puntos de mantenimiento sencillos y accesibles.
  • Tiene dos o tres aires acondicionados en el techo con potencia extra.
  • La salida sinusoidal pura de onda eléctrica y alta calidad ayuda a prevenir el daño a los aparatos.
Modelo de generador Hz Calificación Fase Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
10.0HDKCA-11506 60 10 1 120/240 83.3/41.7 Diésel EPA Nivel 4, Estapa I UE A-1483