Onan P9500df Dual Fuel (Gas/LPG) Portable Generator

Onan P9500df Generador portátil de combustible dual (Gas/GPL)

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA, CARB
Tipo de combustible Gas/GLP

Diseñados para ir a todos lados con usted, los nuevos generadores de combustible dual e inversores portátiles de avanzada de Cummins reúnen eficacia, durabilidad y rendimiento para ofrecer tres de nuestros productos más versátiles y confiables, todos con el respaldo de la red de soporte global 24/7 de Cummins para asegurar que siempre tenga energía cuando más la necesite.

Aplicaciones

Generadores portátiles

Visión general:

Motor OHV confiable de 13 HP, 420 cc y 4 tiempos

Combustible dual con solo activar un conmutador y un tanque de 6.6 galones

Encendido con botón y remoto (cordón de control de respaldo)

Conmutador de transferencia listo con salida de cierre por torsión L14-30R

El centro de datos VFT muestra los voltios, la frecuencia y las horas de vida útil

Puerto de carga de batería con cargador incluido

Garantía de 3 años

Modelo de generador Tiempo de funcionamiento Hz Vatios Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
P9500df 16 horas 60 9500 120/240 79/39 Gas/GLP EPA, CARB Spec Sheet