Onan P4500i Inverter Portable Generator

Onan P4500i Generador inversor portátil 

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA, CARB
Tipo de combustible Gas

Diseñados para ir a todos lados con usted, los nuevos generadores de combustible dual e inversores portátiles de avanzada de Cummins reúnen eficacia, durabilidad y rendimiento para ofrecer tres de nuestros productos más versátiles y confiables, todos con el respaldo de la red de soporte global 24/7 de Cummins para asegurar que siempre tenga energía cuando más la necesite.

Aplicaciones

Generadores portátiles

Visión general:

Motor OHV confiable de 7.3 HP, 224 cc y 4 tiempos

Encendido con botón y remoto (cordón de control de respaldo)

Paralelo capaz con otro generador inversor P4500

Listo para vehículos recreativos y casas rodantes con un tomacorriente 30A TT-30R

Dos puertos USB 5V para cargar dispositivos electrónicos como teléfonos o tablets 

Mango telescópico y ruedas para un transporte sencillo

Garantía de 3 años

Modelo de generador Tiempo de funcionamiento Hz Vatios Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
P4500i 18 horas 60 4500 120 37 Gas EPA, CARB Spec Sheet