Onan P2500i Inverter Portable Generator

Onan P2500i Generador inversor portátil 

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA, CARB
Tipo de combustible Gas

Diseñados para ir a todos lados con usted, los nuevos generadores de combustible dual e inversores portátiles de avanzada de Cummins reúnen eficacia, durabilidad y rendimiento para ofrecer tres de nuestros productos más versátiles y confiables, todos con el respaldo de la red de soporte global 24/7 de Cummins para asegurar que siempre tenga energía cuando más la necesite.

Aplicaciones

Generadores portátiles

Visión general:

Motor OHV confiable de 3.4 HP, 98 cc y 4 tiempos

Paralelo capaz con otro generador inversor P2500

Manija transportadora integrada para un transporte más sencillo

Dos puertos USB 5V para cargar dispositivos electrónicos como teléfonos o tablets 

Tapete de goma en la parte superior para guardar dispositivos electrónicos como teléfonos mientras se cargan

Tapas antipolvo de goma en tomacorriente

Garantía de 3 años

Modelo de generador Tiempo de funcionamiento Hz Vatios Voltaje Amperios Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
P2500i 10 horas 60 2500 120 20 Gas EPA, CARB Spec Sheet