QD 80/99 kW marine generator

Generador para marina Onan Marine QD 80/99 de kW

Frecuencia (Hz) 60
Certificación N/C

This product is not currently offered from Cummins.

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

80-99 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: 4 ciclos, 6 cilindros, turbocomprimido, diesel para marina refrigerado con agua

Alternador: Cummins Onan de 4 polo(s)

Dimensiones y peso del producto:

    Con carcasa Sin carcasa
Overall Length mm (in) 2146 (85) 2142 (84)
Ancho total mm (in) 834 (33) 822 (32)
Alto total mm (in) 1039 (41) 994 (39)
Peso total kg (lb) 1434 (6131) 1320 (2910)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios
80 80 60 1800 1 120 | 240 666.7 | 333.3
80 100 60 1800 3 120 |208 277.6
127 | 220 262.4
120 | 240 240.6
139 | 240 240.6
240 | 416 138.8
255 | 440 131.2
277 | 480 120.3
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412.5
99 123.75 60 1800 3 120 | 280 342.5
127 | 220 324.8
120 | 240 297.7
139 | 240 297.7
240 | 416 171.7
255 | 440 162.4
277 | 480 148.8
  • 6 cilindros, 4 tiempos, diésel para marina refrigerado con agua con bomba de combustible Stanadyne DE-10
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.