QD 7/9 kW Space Saver Marine Generator

Generador que ahorra espacio Onan Marine QD de 7/9 kW para marina

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Nivel 3, EPA

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

7-9 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Los grupos electrógenos marinos Cummins Onan tienen certificación de emisiones de acuerdo con las normas de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de EE. UU.
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: 3 cilindros, diésel marino Kubota de 4 tiempos

Alternador: modelo Cummins Onan

Dimensiones y peso del producto:

Overall Length mm (in) 824 (32)
Ancho total mm (in) 479

(19)

Alto total mm (in) 560 (22)
Peso kg (lb) 238 (525)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios Certificación
7 7 50 1500 1 110 | 220 63.6 | 31.8
115 | 230 60.9 | 30.4 EPA
120 | 240 58.3 | 29.2
9 9 60 1800 1 120 75 EPA
120 | 240 75 | 37.5
  • 3 cilindros, 4 tiempos, diésel Kubota refrigerado con agua con mini bomba de combustible Bosch PFR-MD
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.