QD 6/7.5/8 kW Marine Generator

Generador para marina Onan Marine QD de 6/7.5/8 kW

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Nivel 3, EPA

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

6-8 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Los grupos electrógenos marinos Cummins Onan tienen certificación de emisiones de acuerdo con las normas de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de EE. UU.
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan
  • 7.5 kW está disponible con encendido protegido para su uso en embarcaciones a gasolina

Modelo del motor: 3 cilindros, diésel marino Kubota de 4 tiempos

Alternador: modelo Cummins Onan

Dimensiones y peso del producto:

Overall Length mm (in) 664 (26)
Ancho total mm (in) 583 (23)
Alto total mm (in) 535 (21)
Peso kg (lb) 196 (429)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

Ignition protected and is therefore permitted under USCG regulation 33CFR183 to be located in a gasoline fuel environment.

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios Certificación
6 6 50 2400 1 110 | 220 54.5 | 27.3
115 | 230 52.2 | 26.1
120 | 240 50.0 | 25.0
7.5 7.5 60 2900 1 120 62.5 EPA
120 | 240 62.5 | 31.3
8 8 50 2880 1 110 | 220 72.7 | 36.4
115 | 230 69.6 | 34.8
120 | 240 66.6 | 33.3
  • 3 cilindros, 4 tiempos, diésel Kubota refrigerado con agua, con bomba de combustible Bosch MD
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.