QD 7/9 kW Marine Generator

Generador para marina Onan Marine QD 65/80 de kW

Frecuencia (Hz) 50
Certificación N/C

This product is not currently offered from Cummins.

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

65-80 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: 4 ciclos, 6 cilindros, turbocomprimido, diesel para marina refrigerado con agua

Alternador: Cummins Onan de 4 polo(s)

Dimensiones y peso del producto:

    Con carcasa Sin carcasa
Overall Length mm (in) 2146 (85) 2142 (84)
Ancho total mm (in) 834 (33) 822 (32)
Alto total mm (in) 1039 (41) 994 (39)
Peso total kg (lb) 1434 (3161) 1320 (2910)

 

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios
65 65 50 1500 1 110 | 220 590.9 | 295.5
115 | 230 565.2 | 282.6
120 | 240 541.7 | 270.8
65 81.25 50 1500 3 110 | 190 246.9
115 | 200 234.5
120 | 208 225.5
110 | 220 213.2
115 | 230 204
120 | 240 195.5
220 | 380 123.4
230 | 400 117.3
240 | 416 112.8
255 | 440 106.6
80 80 50 1500 1 110 | 220 727.3 | 363.6
115 | 230 695.7 | 347.8
120 | 240 666.7 | 333.3
80 100 50 1500 3 110 | 190 303.9
115 | 200 288.7
120 | 208 277.6
110 | 220 262.4
115 | 230 251
120 | 240 240.6
220 | 380 151.9
230 | 400 144.3
240 | 416 138.8
255 | 400 131.2
  • 6 cilindros, 4 tiempos, diésel para marina refrigerado con agua con bomba de combustible Stanadyne DE-10
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.