QD 50/55/65 kW marine Generator

Generador para marina Onan Marine QD de 50/55/65 kW

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 3

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

50-65 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: 4 ciclos, 4 cilindros, turbocomprimido, diesel para marina refrigerado con agua

Alternador: Onan de 4 polos

Dimensiones y peso del producto:

    Con carcasa Sin carcasa
Overall Length mm (in) 1783 (70) 1779 (70)
Ancho total mm (in) 840 (33) 822 (32)
Alto total mm (in) 1039 (41) 999 (39)
Peso total kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios
50 50 50 1500 1 110 | 220 454.4 | 227.3
115 | 230 434.8 | 217.4
120 | 240 416.7 | 208.3
50 62.5 50 1500 3 110 | 190 189.4
115 | 200 180.4
120 | 208 173.5
110 | 220 164
115 | 230 156.9
120 | 240 150.4
220 | 380 95
230 | 400 90.2
240 | 416 86.7
255 | 440 82
55 55 60 1800 1 120 | 20 458.3 | 229.2
55 68.75 60 1800 3 120 | 208 190.8
127 | 220 180.4
120 | 240 165.4
139 | 240 165.4
240 | 416 95.4
255 | 440 90.2
277 | 480 82.7
65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8
65 81.25 60 1800 3 120 | 208 225.5
127 | 220 213.2
120 | 240 195.5
120 | 240 195.5
139 | 240 195.5
240 | 416 112.8
255 | 440 106.6
277 | 480 97.7
  • 4 cilindros, 4 tiempos, diésel para marina refrigerado con agua con bomba de combustible Stanadyne DE-10
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.