QD 40-65 kW Marine Generator

Generador marino Onan Marine QD de 40-65 kW

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 3

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

40-65 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: 4 ciclos, turbocomprimido, diésel marino refrigerado con agua

Alternador: Onan de 4 polos

Dimensiones y peso de los productos MDDCW y MDDCU:

    Con carcasa Sin carcasa
Overall Length mm (in) 1738 (68.4) 1734 (68.3)
Ancho total mm (in) 840 (33.1) 822 (32.4)
Alto total mm (in) 1039 (41) 999 (39.1)
Peso total kg (lb) 1098 (2420) 998 (2200)

Dimensiones y peso de los productos MDDCY, MDDCS y MDDCT:

    Con carcasa Sin carcasa
Largo total mm (in) 1738 (68.4) 1734 (68.3)
Ancho total mm (in) 840 (33.1) 822 (32.4)
Alto total mm (in) 1039 (40.9) 994 (39.1)
Peso total kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

Modelo de generador kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios Certificación
MDDCW 40 40 50 1500 1 110 | 220 363.6 | 181.8
115 | 230 347.8 | 173.9
120 | 240 333.3 | 166.7
MDDCW 40 50 50 1500 3 110 | 190 151.9
115 | 200 144.3
120 | 208 138.8
110 | 220 131.2
115 | 230 125.5
120 | 240 120.3
220 | 380 76.0
230 | 400 72.2
240 | 416 69.4
255 | 410 65.6
MDDCU 40 40 60 1800 1 120 | 240 333.3 | 166.7 EPA Tier 3
MDDCU 40 50 60 1800 3 120 | 208 138.8 EPA Tier 3
127 | 220 131.2 EPA Tier 3
120 | 240 120.3 EPA Tier 3
139 | 240 120.3 EPA Tier 3
240 | 416 69.4 EPA Tier 3
255 | 440 65.6 EPA Tier 3
277 | 480 60.1 EPA Tier 3
115 | 230 69.4 EPA Tier 3
220 | 380 131 EPA Tier 3
MDDCY 50 50 50 1500 1 110 | 220 454.5 | 227.3
115 | 230 434.8 | 217.4
120 | 240 416.7 | 208.3
MDDCY 50 62.5 50 1500 3 110 | 190 189.9
115 | 200 180.4
120 | 208 173.5
110 | 220 164.0
115 | 230 156.9
120 | 240 150.4
220 | 380 95.0
230 | 400 90.2
240 | 416 86.7
255 | 440 82.0
MDDCS 55 55 60 1800 1 120 | 240 458.3 | 229.2 EPA Tier 3
MDDCS 55 68.7 60 1800 3 120 | 208 190.8 EPA Tier 3
127 | 220 180.4
120 | 240 165.4
139 | 240 165.4
240 | 416 95.4
255 | 440 90.2
277 | 480 82.7
MDDCT 65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8 EPA Tier 3
MDDCT 65 81.25 60 1800 3 120 | 208 225.5
127 | 220 213.2
120 | 240 195.5
139 | 240 195.5
240 | 416 112.8
255 | 440 106.6
277 | 480 97.7
  • Motor de diésel marino de 4 cilindros y 4 tiempos con sistema de combustible de conducto común de alta presión
  • Estándar con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.