QD 22.5/27/29 kW Marine Generator

Generador marino Onan Marine QD de 22.5/27/29 kW

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Nivel 3, EPA

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

22.5-29 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Los grupos electrógenos marinos Cummins Onan tienen certificación de emisiones de acuerdo con las normas de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de EE. UU.
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: diésel marino Kubota de 4 cilindros y 4 tiempos

Alternador: Cummins Onan de 4 polo(s)

Dimensiones y peso del producto:

    Con carcasa Sin carcasa  
Overall Length mm (in) 1358 (54) 1358 (54)  
Ancho total mm (in) 622 (25) 622 (25)  
Alto total mm (in) 761 (30) 731 (29)  
Peso total kg (lb) 601 (1325) 565 (1245) MDKDT
    626 (1380) 590 (1300) MDKDU
    626 (1380) 590 (1300) MDKDS

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios Certificación
22.5 22.5 50 1500 1 110 | 220 205 | 102
115 | 230 196 | 97.8
120 | 240 188 | 93.8
22.5 28.1 50 1500 3 220 | 380 42.7
27 27 50 1500 1 110 | 220 245 | 123
115 | 230 235 | 117
120 | 240 225 | 113
27 33.8 50 1500 3 220 | 380 51.3
29 29 60 1800 1 110 | 220 241.7 | 120.8 EPA
29 36.2 60 1800 3 120 | 208 100.6 EPA
  • Diésel marino refrigerado con agua de 4 cilindros y 4 tiempos con minibomba de combustible Denso ND-PFR4M
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.