QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW Marine Generator

Generador Onan Marine QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW para uso marino

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 3, EUIIIA, EPA

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

13.5-21.5 kWe

  • La pantalla digital Cummins Onan brinda diagnósticos fáciles de comprender, además de amplia información sobre motor y alternador, y más.
  • La mayor red internacional de distribuidores certificados de la industria
  • El sistema de montaje optimizado reduce enormemente la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Los grupos electrógenos marinos Cummins Onan tienen certificación de emisiones de acuerdo con las normas de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de EE. UU.
  • Más de 90 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógenomarino Cummins Onan

Modelo del motor: diésel marino Kubota de 4 cilindros y 4 tiempos

Alternador: Cummins Onan de 4 polo(s)

Dimensiones y peso del producto:

    Con carcasa Sin carcasa  
Overall Length mm (in) 1139 (44) 1133 (44)  
Ancho total mm (in) 602 (24) 602 (24)  
Alto total mm (in) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  mm (in) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  mm (in) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Peso total kg (lb) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

kWe kVA Hz RPM Fase Voltaje Amperios Certificación
13.5 13.5 50 1500 1 110 | 220 122.7 | 61.4 Etapa III UE
115 | 230 117.4 | 58.7
120 | 240 112.5 | 56.3
13.5 16.9 50 1500 3 220 | 380 25.6 Etapa III UE
17 17 60 1800 1 120 | 240 141.7 | 70.8 EPA
17 21.1 60 1800 3 120 | 208 59 EPA
17.5 17.5 50 1500 1 110 | 220 159.1 | 79.5 Etapa III UE
115 | 230 152.2 | 76.1
120 | 240 145.8 | 72.9
17.5 21.9 50 1500 3 220 | 380 33.2 Etapa III UE
19 19 50 1500 1 110 | 220 172.7 | 86.4 Etapa III UE
50 115 | 230 165.2 | 82.6 Etapa III UE
19 23.8 50 1500 3 220 | 380 36.1 Etapa III UE
21.5 21.5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89.6 EPA
21.5 26.9 60 1800 3 120 | 208 74.6 EPA
  • Diésel marino Kubota refrigerado con agua de 4 cilindros y 4 tiempos con minibomba Bosch PFR-M
  • Disponible con enlace de datos SAE J-1939 CAN para monitorear el estado del grupo electrógeno y diagnósticos de motor y alternador
  • Certificado por Lloyd's Register para aplicaciones marítimas, industriales y de alta mar


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.