nta855

NTA855 para aplicaciones comerciales industriales

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 250-400 313-500
Permanente 220-365 275-456

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins® - El resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de falla despejada de circuitos cortos.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y aislamiento clase H.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado estándar, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Sistema de control: el control electrónico estándar PowerCommand® brinda una total integración del sistema, incluidos arranque/detención remotos, regulación de voltaje y de frecuencia precisa, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry, mediciones de salida y apagado automático.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C315 D5 50 275 / 220 313 / 250 Diésel EA_S_CC_12_EN
C350 D5 50 320 / 256 350 / 280 Diésel SS10-CPGK
C380 D5 50 350 / 280 388 / 310 Diésel EA_S_CC_14_EN
C400 D5 50 364 / 291 400 / 320 Diésel SS10-CPGK
C400 D5 50 360 / 288 400 / 320 Diésel SS10-CPGK
C350 D6 60 400 / 320 438 / 350 Diésel SS10-CPGK
C440 D5 50 400 / 320 440 / 352 Diésel EA_S_CC_15_EN
C350D6 60 327 / 261 450 / 360 Diésel C350D6_EN
C400 D6 60 456 / 365 500 / 400 Diésel SS10-CPGK
C400D6 60 456 / 365 500 / 400 Diésel C400D6_EN