nt855 generator

NT855 para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 50
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 220-280 275-350
Permanente 200-256 32-250

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins® - El resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de falla despejada de circuitos cortos.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y aislamiento clase H.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Sistema de control: el control electrónico estándar PowerCommand® brinda una total integración del sistema, incluidos arranque/detención remotos, regulación de voltaje y de frecuencia precisa, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry, mediciones de salida y apagado automático.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C275 D5 50 250 / 200 275 / 220 Diésel EA_S_CC_11_EN
C350 D5 50 32 / 256 350 / 280 Diésel SS10-CPGK