Energy Command™ para generadores para RV

Las solución de generación de energía para RV: Energy Command™. Energy Command es una nueva línea de paneles para la administración remota de energía que le permite controlar sin inconvenientes la mayoría de los generadores Cummins Onan diésel, de gas o de propano liquido.

Administrador de energía para RV al alcance de su mano

Administrador de energía para RV al alcance de su mano Para conocer más acerca de la administración de energía, también lea nuestra guía Aspectos básicos sobre la administración de cargas de generadores para RV.

Energy Command 30

Instalados de fábrica por quienes manufacturan modelos nuevos de RV, los paneles Cummins Onan Energy Command ayudan a los propietarios de RV con las tareas de administración de energía, suministran información de servicio y contienen funciones de seguridad mejoradas así como muchas características adicionales.

"Energy Command destaca el compromiso de Cummins Onan con los controles integrados del sistema para que los propietarios de RV administren los sistemas de energía de sus vehículos", afirmó Ed Pickens, gerente de Sistemas Móviles de Energía de Cummins Onan. "Esta filosofía de integración centrada en el cliente será característica de todos los productos Cummins Onan de aquí en adelante".

Energy Command 30 monitorea automáticamente las baterías y los generadores para RV, y también incluye funciones de arranque automático y características especiales de seguridad. Energy Command es compatible con los generadores para RV Cummins Onan y cualquier tipo de batería, y su diseño permite que los fabricantes de RV los instalen fácilmente a un costo relativamente bajo.

  • Descargue el Manual de operación e instalación de Energy Command 30 para imprimir
  • Encendido del generador automático para satisfacer las exigencias de acondicionamiento de aire para cuatro unidades como máximo
  • Monitorea regularmente y muestra los niveles de la batería, además de suministrar energía al inversor para cargar baterías
  • La exclusiva función de "anticipación" carga la batería antes del "tiempo de reposo"
  • Programe fácilmente sus propios horarios del "tiempo de reposo" y sus preferencias de carga de la batería
  • Enciende/detiene el generador según la carga baja/alta de las baterías
  • Muestra el medidor de horas del generador, recordatorios de mantenimiento y mensajes de texto de diagnóstico para solucionar los problemas con facilidad
  • El arranque de seguridad evita que el generador se ponga en marcha automáticamente en condiciones poco seguras

¿Es posible agregar Energy Command 30 a un RV actual?

Energy Command 30 (EC-30) es una opción muy asequible si va a comprar un nuevo RV, pero se encarece si desea agregarlo a un vehículo que ya tiene. Conectar todas las características de EC-30 requiere la extensión de cables desde el aire acondicionado, el conmutador de transferencia, las baterías de la casa, las baterías del chasis, la entrada de seguridad y el generador hasta la ubicación del control. Según el diseño específico de su RV y las funciones que desee conectar, un técnico demorará unas 8 horas en instalar correctamente un EC-30. Si está pensando en comprar un EC-30 para su RV actual, solicite que el distribuidor también le cotice la instalación para conocer el costo total de agregar esta característica. Los ingenieros de Cummins Onan no recomiendan que los propietarios de RV traten de instalar el EC-30 por sí solos ya que esta tarea requiere el conocimiento de códigos eléctricos para instalar todos los cables de manera segura y correcta.

¿Cuáles son los modelos de generadores que funcionan con Energy Command?

Energy Command is compatible with Cummins Onan RV Generators, except the Onan QD 3200.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.