Energía móvil resistente

Para asegurar la preparación para emergencias y batallas, necesita la capacidad de operar en algunos de los entornos físicos más extremos. Nuestros grupos electrógenos de energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) no solo tienen un ruido bajo característico (de 68 y 72 dB) y operan en temperaturas extremas, sino que también ofrecen un mejor ahorro de combustible y necesitan menos costos de mantenimiento y necesidades de inventarios de piezas que otros grupos electrógenos comerciales.

Generación de energía confiable para militares y ayuda para catástrofes

Cuando está en el campo, no puede perder tiempo preocupándose por la capacidad operativa de su generador. Adaptado de nuestras unidades de Fuentes de energía para móviles medios y avanzados (AMMPS, por sus siglas en inglés) que ya son utilizadas con éxito por las fuerzas militares de EE. UU., nuestros grupos electrógenos de energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) están disponibles ahora para proporcionar energía continua confiable a militares, organizaciones de defensa y de socorro no estadounidenses.

Hemos adaptado nuestra plataforma de tecnología e ingeniería de grado militar sin precedentes para ser utilizada en misiones militares y ayuda para catástrofes desafiantes. Los productos de energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) son perfectos para cualquier aplicación que se enfrente a logísticas desafiantes y entornos extremos donde los productos de diseños más bajos simplemente no sobresalen:

  • Usos militares internacionales; diseños probados para batallas y características que cumplen con los requisitos militares mundiales
  • Necesidades de energía permanente, de respaldo o de emergencia
  • Búsquedas, recuperación, ayuda y despliegue de reconstrucción en catástrofes
  • Ideal para lugares remotos de la selva, operaciones aisladas árticas y puestos de avanzada áridos y arenosos

Piense en grupos electrógenos de energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) de Cummins cuando necesite generación de energía resistente, confiable y probada en campo.

¿Por qué energía móvil resistente?

Para aplicaciones y clientes que valoran la energía continua y confiable bajo entornos físicos extremos y/o situaciones de emergencia con:

  • Suministro limitado de combustible/altos costos de combustible
  • Necesidades de energía continua
  • Disponibilidad limitada de piezas; piezas en común entre unidades (48%); inventario reducido
  • Falta de soporte para mantenimiento

La energía móvil resistente de Cummins brinda:

  • Una significativa mejora en el ahorro de combustible y opciones de combustibles múltiples, incluso JP-8 (NATO F-34), DF-1 y DF-2
  • Confiabilidad y durabilidad que cumplen con los estándares militares
  • Calificaciones de energía permanente con función de paralelismo estándar para manejo de cargas
  • Menos costos de mantenimiento con intervalos de servicio más largos
  • Capacidad para operar en entornos de temperaturas extremas; temperaturas de operación de 58°C a -45°C (135°F a -50°F)
  • 24 voltios comenzando con la conexión estándar NATO

Como líder de la industria, Cummins ofrece la gama más amplia de modelos de generadores diésel y de gas en la industria. Esto asegura que usted encontrará el equipo adecuado para su especificación o carga.

Asistencia en todo el mundo

Los departamentos de ingeniería de ventas y asistencia de servicio de Cummins están disponibles las 24 horas del día, los 7 de la semana a través de los centros de distribución en todo el mundo. Visite nuestro buscador de ventas y servicios para encontrar el distribuidor más cercano.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.