Microrredes

Cuando las soluciones de energía distribuida autosuficientes y localizadas son fundamentales para su operación, las microrredes reúnen múltiples recursos de energía para brindar soluciones de energía autónomas y flexibles.

Vea nuestro video para obtener más información sobre el futuro de las microrredes

¿Cómo funcionan las microrredes?

Las microrredes son fuentes de energía controladas localmente que pueden integrar múltiples recursos energéticos, como diésel, gas natural, energía eólica o solar. Las microrredes proporcionan energía independiente; cuando se corta la red eléctrica tradicional, una microrred puede cambiar inmediatamente a generadores y baterías de respaldo.

El control de la microrred permite que los componentes funcionen como una fuente de energía integrada a la perfección y le permite monitorear el clima, los precios de los servicios públicos y los datos de rendimiento para tomar decisiones bien informadas que lo ayuden a mantener los costos bajos y la energía alta.

Consulte el folleto interactivo para ver más detalles

¿Qué ventajas ofrecen las microrredes?

Filas de plantas verdes jóvenes dentro de un invernadero.

¿Cómo se pueden utilizar las microrredes?

Cummins ofrece una variedad de soluciones de microrredes para empresas, gobiernos e instituciones:

  • Invernaderos
  • Establecimientos de atención médica
  • Centros de datos
  • Plantas de fabricación
  • Instalaciones militares
  • Islas y comunidades remotas

¿Cuánto cuestan las soluciones de microrred?

Somos más que un proveedor, estamos orgullosos de ser un socio. Desde el diseño del proyecto hasta el servicio y el soporte, lo acompañamos en todos los aspectos.

Póngase en contacto con uno de nuestros equipos de microrred hoy para que conocer más sobre su proyecto y analizar precios y opciones.

Pedir cotización

Las microrredes ofrecen resultados para los clientes de Cummins

0 % de disminución en el consumo de combustible diésel para la microrred sostenible integrada de Calvert Island

0 % de energía sostenible en la microrred de Fisherman's Landing cuando no está en su máxima capacidad

0 MW de capacidad en la mina de oro Agnew, la microrred híbrida más grande de Australia

0 del equivalente en emisiones de los automóviles se reducen con la solución de microrred de Agnew

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.