liquid cooled gas series generator

Ciclo de gas con refrigeración líquida para energía de reserva para pequeñas empresas

Frecuencia (Hz) 60
Certificación N/C

Aplicaciones

Energía de reserva para pequeñas empresas

Visión general:

  • Energía integral de respaldo en los generadores de gas enfriado líquido de 125 kW con rendimiento comprobado Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Funcionamiento totalmente automático cuando se utiliza con un panel de transferencia automática Cummins Power Generation
  • Disponible para usar con gas natural o vapor de propano líquido
  • Carcasa atractiva y con un discreto sonido atenuado
  • Regulador electrónico para un control preciso de frecuencia
  • Incluye calentador de refrigerante de 120 V
  • Carcasa de aluminio disponible
  • Garantía
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones
125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN
125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.