KTAA19 Image

KTAA19 para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 50
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 505-550 631-688
Permanente 460-500 575-625

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor: Motor Cummins series KTA19
  • Tipo: cuatro tiempos, enfriado por agua, turboalimentado y con posenfriamiento aire-a-aire.
  • Estructura: cigüeñal de acero moldeado, biela, bloque de cilindros de hierro moldeado.
  • Sistema de enfriamiento: la bomba de circulación de agua integrada y el termostato mejoran la eficiencia de trabajo
  • Filtro: filtro de alta precisión Cummins series Fleetguard
  • Alternador: alternador Stamford series HC
  • Tipo: campo magnético giratorio, rodamiento único, polo 4, sin escobillas, estructura a prueba de goteo, conforme a GB755, BS5000 e IEC34-1.
  • Estátor: estructura de ranura cónica, pasos de hélice 2/3, reductor efectivo de distorsión de forma de onda de la corriente del tercer armónico y voltaje de salida bajo cargas no lineales.
  • Rotor: disco de arrastre flexible conectado directamente al motor, el bobinado perfecto del amortiguador reduce la oscilación paralela.
  • Sistema de enfriamiento: turbina centrífuga de accionamiento directo
  • Sistema de control: sistema de control PowerCommand® basado en un microprocesador
  • Protección contra cortocircuitos: disyuntor Schneider, protección patentada AmpSentryTM, controlador PowerCommand®.
  • Bastidor: bastidor de acero atornillado con montaje A/V, estructura sísmica compleja y tanque inferior de aceite.
  • Radiador: radiador estándar montado en grupo electrógeno.
  • Accesorios estándar: codo de escape, fuelles de escape, silenciador de escape, etc.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C640 D5 50 575 / 460 631 / 505 Diésel EA_S_CC_18_EN
C690 D5 50 625 / 500 688 / 550 Diésel EA_S_CC_19_EN