kta50-g3 generator

KTA50 G3 para alquiler

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C
Calificación para kW kVa
Reserva 1120-1270 1400-1588
Permanente 1006-1120 1258-1400

Aplicaciones

Alquiler

Visión general:

Este paquete de arrendamiento de generación de energía Cummins® es un sistema resistente de generación de energía totalmente integrada que es un nuevo estándar en desempeño, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.

Diseño: 4 ciclos, 60° Vee, 16 cilindros diésel, turboalimentado, carga de aire enfriado

Diámetro: 159 mm

Carrera: 159 mm

Cilindrada: 50.3 L

Bloque de cilindro: hierro fundido

Capacidad de la batería: 2 cables paralelos de 2 x 12 V, 75 A/hr

Alternador de carga de la batería: 35 A

Voltaje inicial: 24 V, negativo a tierra

Sistema de combustible: inyección directa

Filtro de combustible: roscados con separador de agua

Tipo de purificador de aire: elemento reemplazable seco con indicador de restricción

Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: filtro estándar roscado

Sistema de enfriamiento estándar: radiador ambiental de 50 °C

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Hoja de especificaciones
C1250D2R 50 1258 / 1006 1400 / 1120 EMERS-5884-EN
C1250D2R 60 1400 / 1120 1588 / 1270 EMERS-5884-EN

Frecuencia dual para satisfacer diversas necesidades energéticas - La versátil C1250 D2R tiene capacidad de 50 y 60 Hz, con un rango de voltaje amplio para aplicaciones continuas, permanentes y de reserva en usos comerciales, residenciales, industriales, locales y más.

El motor KTA50 G3 de Cummins es un motor que trabaja más duro y por más tiempo, reconocido por su desempeño, confiabilidad y durabilidad en todo el mundo. Con su umbral alto de derrateo para

temperaturas, altitudes y humedad, el motor KTA50 G3 se encuentra entre los mejores en desempeño para los entornos más hostiles.

Mayor movilidad, menos costo de transporte - Para satisfacer la creciente demanda de electricidad, el C1250 D2R viene en un contenedor estándar ISO de 20' (cubo bajo) para facilitar el transporte a través de fronteras y regiones. Los módulos con certificado CSC se pueden enviar a todo el mundo como contenedores regulares, lo que implica menos costos de carga y transporte.

Una unidad que se mantiene fresca en los lugares más calurosos del planeta - El sistema de enfriamiento está diseñado para cumplir con una temperatura ambiente limitante (LAT, por sus siglas en inglés) de hasta 50°C en calificación continua. Diseñado con descarga de aire caliente vertical, el C1250 D2R es adecuado para varios instalaciones.