kta38-g14 generator

KTA38 G14 para alquiler

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C
Calificación para kW kVa
Reserva 892-1020 1115-1275
Permanente 800-928 1000-1160

Aplicaciones

Alquiler

Visión general:

Este paquete de arrendamiento de generación de energía Cummins es un sistema resistente de generación de energía totalmente integrada que es un nuevo estándar en desempeño, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.

Diseño: 4 ciclos, 12 cilindros diésel, turboalimentado, carga aire enfriado

Diámetro: 159 mm

Carrera: 159 mm

Desplazamiento: 38 L

Bloque de cilindro: hierro fundido

Capacidad de la batería: 2 cables paralelos de 2 x 12V, 75A/hr

Alternador de carga de la batería: 35 A

Voltaje inicial: 24 V, negativo a tierra

Sistema de combustible: injección directa, regulador de control de combustible electrónico (EFC)

Filtro de combustible: elementos de papel de filtros de combustible de roscado doble

Tipo de purificador de aire: elemento reemplazable seco con indicador de restricción

Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: filtro estándar roscado

Sistema de enfriamiento estándar: radiador ambiental de 50 °C

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Hoja de especificaciones
C1000D2R 50 1000 / 800 1115 / 892 EMERS-5883-EN
C1000D2R 60 1160 / 928 1275 / 1020 EMERS-5883-EN

Frecuencia dual para satisfacer diversas necesidades energéticas - La versátil C1000 D2R tiene capacidad de 50 y 60 Hz, con un rango de voltaje amplio para aplicaciones continuas, permanentes y de reserva en usos comerciales, residenciales, industriales, locales y más.

El motor KTA38 G14 de Cummins es un motor que trabaja más duro y por más tiempo, reconocido por su desempeño, confiabilidad y durabilidad en todo el mundo. Con su umbral alto de derrateo para temperaturas, altitudes y humedad, el motor KTA38 G14 se encuentra entre los mejores en desempeño para los entornos más hostiles.

Mayor movilidad, menos costo de transporte - Para satisfacer la creciente demanda de electricidad, el C1000 D2R viene en un contenedor estándar ISO de 20' (cubo bajo) para facilitar el transporte a través de fronteras y regiones. Los módulos con certificado CSC se pueden enviar a todo el mundo como contenedores regulares, lo que implica menos costos de carga y transporte.

Una unidad que se mantiene fresca en los lugares más calurosos del planeta - El sistema de enfriamiento está diseñado para cumplir con una temperatura ambiente limitante (LAT, por sus siglas en inglés) de hasta 50°C en calificación continua. Diseñado con descarga de aire caliente vertical, el C1000 D2R es adecuado para varios instalaciones.