k19-cp marine generator

K19-CP para el ámbito marino

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación OMI 2
Calificación para kW kVa
Permanente 335-460 419-575

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

335-460 kWe

  • Motores de diésel Cummins de primer nivel a la altura de los alternadores Cummins líderes en la industria. Diseñados, integrados y ensamblados para una eficiencia y un desempeño óptimos
  • Diseñados para las fuertes demandas del ámbito marino con una durabilidad superior y altos requisitos de productividad
  • Integración simplificada a las embarcaciones con conexiones mecánicas de menor complejidad
  • Disponibles con alarma de múltiples estaciones y paneles de monitoreo a través de una red digital local para cumplir con los requisitos de aplicación
  • El sistema integrado de alarma se puede configurar para comunicarse con los sistemas de datos centrales del barco
  • Configuraciones flexibles disponibles para personalizar el grupo electrógeno según los requisitos operativos de la embarcación
  • La garantía integral se aplica a todo el grupo electrógeno y tiene validez mundial
  • Embalado en G&M Tex Ltd en Ipswich, Reino Unido.

Modelo del motor: KTA19-D(M1)

Alternador: STAMFORD HCM534E

Dimensiones y peso del producto:

Largo total

mm (in) 3500 (137)
Overall Width mm (in) 1540 (60)
Alto total mm (in) 2100 (82)
Peso total kg (lb) 4100 (9039)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente Voltaje Certificación Datos de instalación
Calificaciones de enfriamiento por KC y HX para energía de servicio de Ship™
K19-CP 50 419 / 335 380 | 400 | 415 | 440 Nivel I de la OMI MG-4347
K19-CP 50 475 / 380 380 Nivel I de la OMI MG-4345
K19-CP 50 488 / 390 400 | 415 | 440 Nivel I de la OMI MG-4345
K19-CP 60 500 / 400 416 | 440 | 460 | 480 Nivel I de la OMI MG-4346
K19-CP 60 563 / 450 416 Nivel I de la OMI MG-4344
K19-CP 60 575 / 460 440 | 460 | 480 Nivel I de la OMI MG-4344

Características del motor

  • Motor de diésel resistente turboalimentado de seis cilindros en línea con un sistema de combustible mecánico que proporciona un excelente ahorro de combustible y menos requisitos de mantenimiento. Regulador de velocidad electrónico opcional
  • Disponible en configuraciones de intercambiador de calor o enfriado de la quilla
  • Cumple con los requisitos de temperatura de la superficie de SOLAS y es clasificable para aplicaciones de cámara de máquinas desatendida (UMS) según se define en las reglas de la sociedad IACS
  • Emisiones IMO certificadas por Lloyd's Register; aprobaciones tipo Classification Society disponibles
  • Unidades de nivel clasificado con arnés de cableado de aluminio extruido, doble filtración y hardware homologado.

Características del alternador

  • El alternador de 12 cables y 3 fases brinda una amplia variedad de salidas reconectables
  • Diseñado específicamente para aplicaciones marinas con una calificación IP23
  • Un generador de imán permanente de un solo rodamiento unido por un acoplamiento ofrece excitación constante bajo todas las condiciones
  • Los pasos de hélice 2/3 estándar evitan las corrientes neutrales excesivas
  • Clasificable para aplicaciones de cámara de máquinas desatendida (UMS) según se define en las reglas de la sociedad IACS
  • Rotores balanceados dinámicamente con rodamientos de bola sellados de por vida
  • Calentadores anticondensación integrados y dos juegos de RTD para sets clasificados