Cummins HSK78G Generator

Generadores de gas serie HSK78G

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación Cumplimiento global
Tipo de combustible Gas de mezcla pobre

La nueva serie HSK78 ofrece un paquete completo de capacidades del generador de gas y tecnología innovadora de gas para aplicaciones de energía permanente y potencia pico. La serie HSK78G de generadores ha sido diseñada desde el bastidor, lo que proporciona energía confiable sin importar cuan extremas sean la fuente de combustible o las condiciones operativas.

Aplicaciones

Energía permanente Cogeneración

Visión general:

Esta nueva serie representa un paso audaz en lo que se refiere a gas para Cummins, con nueva tecnología en un motor nuevo que impulsa nuevos niveles de eficiencia, rendimiento transitorio y variación de gas, mucho más allá que los generadores de gas natural anteriores.

 

Industrias objetivo

 

Comercial e institucional Servicios públicos Industrial
Airports Vertedores Minería
Universidades Plantas de tratamiento de aguas residuales Fabricación
Centros de prisión Tendido de red Petróleo y gas
Centros comerciales Digestores anaeróbicos Invernaderos
  Productores de energía independiente Agricultura

 

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento del HSK78G. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y centros de distribución de piezas en más de 190 países.

 

Mapa infográfico de Cummins

 

 

 

  Modelo de grupo electrógeno C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  Hz 50 50 50 60 60 60
Gas natural de gasoductos % Eficiencia eléctrica ISO 43.8 44.3 44.2 43.2 43.6 43.5
  % Eficiencia térmica ISO 47.7 46.8 45.9 47.3 46.3 45.4
  Consumo de combustible ISO Kw 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  Calor útil Kw 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  Metano mínimo # 55 60 70 55 60 70
  Hoja de datos D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
BTU bajo % Eficiencia eléctrica ISO 42.7 43.2 43.2 42.1 42.5 42.6
  Contenido de energía, BTU/scf 550 550 550 550 550 550
 

Dimensiones (m)
(L X A X A)

6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8
  Incremento de temperatura (Gr. Cent.) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  Emisiones NOx
(mg/Nmᶟ)
250-500 250-500 250-500 0.5-1.0

0.5-1.0

0.5-1.0
  Hoja de datos D-6429 D-6425 D-6421      
MN bajo              

* GCC solo disponible en 50Hz

Modelo de generador kWe Hz Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C2000N5CD 2000 50 Gas de mezcla pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_0.pdf
C1800N5CD 1800 50 Gas de mezcla pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_1.pdf
C1600N5CD 1600 50 Gas de mezcla pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_2.pdf
C2000N6CD 2000 60 Gas de mezcla pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_3.pdf
C1800N6CD 1800 60 Gas de mezcla pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_4.pdf
C1600N6CD 1600 60 Gas de mezcla pobre Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_5.pdf

Pico de eficiencia eléctrica

  • Hasta 44.2 por ciento (50 Hz) y 43.5 por ciento (60 Hz), en cumplimento con estándares ISO*
  • Opera en un rango más amplio de gas natural de gasoductos hasta 70MN sin impactar en la potencia de salida
  • Los ajustes automáticos del motor tienen en cuenta los cambios de calidad de combustible y el rendimiento rápido de la fase de carga, todo sin necesidad de calibrar o apagar el motor
  • Más estabilidad, mejor tiempo de funcionamiento y un menor costo de combustible llevan a un menor costo total de propiedad

Flexibilidad de combustible innovadora

  • Densidad alta de energia hasta en combustibles 40MN
  • Impulsado por una gama amplia de fuentes de combustible de bajo costo y gratuitas que de otra manera serían consideradas residuos
  • Los nuevos modelos manipulan combustibles de bajo BTU de manera más eficiente al entregar potencias fuertes con combustibles agresivos hasta niveles de contaminantes muy agresivos con menos derrateo
  • No se necesita espacio para sistemas de depuración de gases
  • Menor capital y gastos operativos

Confiabilidad total

Capacidad de energía total hasta 40oC (104F) con oferta de turbo estándar y hasta unos abrasadores 55oC (131F) con oferta de turbo para condiciones altas de ambiente que se acomodan al ambiente del sitio, que incluye su temperatura, condiciones atmosféricas y del suelo.

Funciones combinadas de calor y energía líderes en el mercado

La eficiencia térmica líder en el mercado con 47.1% y 2110 kW de potencia térmica para calefacción, refrigeración y generación de vapor proporciona beneficios ambientales importantes al recuperar CO2, y ocupa menos espacio, lo que implica una mayor flexibilidad de diseño

Ciclos de servicio líderes en la industria

  • El ciclo de servicio de mantenimiento general de 80,000 horas, el más largo de la industria, implica un elevado rendimiento respecto de la inversión, lo que mantiene bajos los costos operativos y de mantenimiento
  • Los sofisticados diagnósticos predictivos disponibles impulsados por herramientas innovadoras como los sensores de bujías incorporados, sensores de NOx y recopilación de datos de tendencias en tiempo real, proporcionan un tiempo de inactividad mínimo y costos de mantenimiento estándar optimizados

Cumplimiento global

  • De tan solo 250 mg/Nm3 (0.5g/hp-hr NOx sin postratamiento
  • Fase de carga de 30% en G1 con cuatro fases para cargar que ofrecen capacidades temporales superiores de toma de carga y de rechazo de carga

Cumplimiento normativo de 60Hz

EE. UU.

  • Con capacidad para cumplir con NSPS
  • Certificado y marcado UL
    • UL2200
  • Cumple con:
    • Código eléctrico, NFPA 70
    • Código de combustible, NFPA 37
    • Código de reserva, NFPA 110 nivel y tipo TBD

Canadá

  • Certificado y marcado CSA
    • CSA C22.2 No. 14 y No. 100
  • Cumple con:
    • Código eléctrico, CSA C22.1
    • Código de combustible, CSA B149
    • Código de reserva, CSA C282 y CSA Z32

Cumplimiento normativo de 50Hz

Australia

  • Cumple con:
    • Código eléctrico, AS/NZS 3000
    • Código de combustible, AS/NZS 3814
    • Código de reserva, AS/NZS 3009

UE y Asia

  • Marcado CE
  • Cumple con el código de red de la UE y está certificado

Rusia

  • Marcado EAC - Unión aduanera rusa

Nigeria

  • SONCAP


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.