Cummins GTA 8.3G Generator

GTA8.3G para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación N/C
Tipo de combustible Gas natural
Calificación para kW kVa
Reserva 175 219

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Capacidad fuerte de arranque del motor y recuperación rápida de cambios de carga transitorios.
  • El sistema de par de torsión incluye un motor industrial de 4 ciclos de encendido por chispa, un alternador AC con una gran capacidad de kVA de arranque del motor y un regulador electrónico de voltaje con sensor trifásico para una regulación precisa bajo cargas estables o transitorias.
  • El control digital electrónico estándar PowerCommand® es un sistema integrado que combina controles del motor y alternador para una mayor confiabilidad y un desempeño óptimo del grupo electrógeno.
  • Una carcasa opcional para el grupo electrógeno y calentadores de componentes protegen al grupo electrógeno en condiciones extremas de operación.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C175N6 60 144 / 115 Gas natural pdf
C175N6 60 219 / 175 Gas natural pdf