Cummins GTA28E Generator

GTA28E for Commercial Industrial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA SI NSPS Certificada
Tipo de combustible Gas natural
Calificación para kW kVa
Reserva 400-500 500-625

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins - resistente motor industrial de encendido por chispa de 4 ciclos que proporciona energía confiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador - Varios tamaños de alternador ofrecen una capacidad de arranque del motor con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de cortocircuito con despeje de falla y aislamiento clase H. El sistema de aislamiento eléctrico del alternador es reconocido UL1446
  • Sistemas de control - El control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, regulación del voltaje precisa, alarma y pantalla de mensajes de estado, mediciones de salida y apagado automático cuando se detectan fallas. El control PowerCommand® está registrado a UL508.
  • Sistema de enfriamiento - El paquete de enfriamiento estándar ofrece un funcionamiento confiable al nivel de potencial nominal, a una temperatura ambiente de hasta 104 °F.
  • Carcasas - Se encuentran disponibles de manera opcional una carcasa de protección contra el clima y una carcasa para atenuación del sonido.
  • Estándares - Los generadores C450N6 y C500N6B son diseñados, fabricados y probados a los estándares UL, NFPA, ISO e IEC relevantes. El alternador está certificado a CSA 22.2. Los controles son CSA C282-M1999 y 22.2 No14 M91. El control PowerCommand® está registrado a UL508.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C450N6 60 500 / 400 Gas natural EPA SI NSPS Certificada pdf
C500N6B 60 625 / 500 Gas natural EPA SI NSPS Certificada pdf
C400N6 60 500 / 500 Gas natural EPA SI NSPS Certificada pdf