ford v10t 6.8l generator

Ford V10T 6.8L para uso industrial comercial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA+
Tipo de combustible NG/Propano
Calificación para kW kVa
Reserva 85-125 106-156

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor de gas Ford para trabajo pesado - resistente motor industrial de encendido por chispa de 4 ciclos que proporciona energía confiable. El control electrónico del porcentaje de aire/combustible brinda un desempeño óptimo del motor y una rápida respuesta a los cambios de carga. Catalizador de tres vías: transforma simultáneamente NOx, CO y HC en nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua, lo que minimiza las emisiones dañinas del generador.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el paquete de enfriamiento estándar ofrece un desempeño confiable a una temperatura ambiente de hasta 40 °C (104 °F).
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
GGHG 60 106 / 85 NG/Propano EPA+ S-1607
GGHH 60 125 / 100 NG/Propano EPA+ S-1607
GGHJ 60 156 / 125 NG/Propano EPA+ NAS-5524-EN