ford v10 6.8l generator

Ford V10 6.8L para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA+
Tipo de combustible GN/propano, gas natural
Calificación para kW kVa
Reserva 60-75 75-94

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor de gas Ford para trabajo pesado - resistente motor industrial de encendido por chispa de 4 ciclos que proporciona energía confiable. El control electrónico del porcentaje de aire/combustible brinda un desempeño óptimo del motor y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el paquete de enfriamiento estándar ofrece un desempeño confiable a una temperatura ambiente de hasta 40 °C (104 °F).
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
GGHE 60 75 / 60 NG/Propano EPA+ S-1589
GGHF 60 88 / 70 Gas natural EPA+ S-1589
GGHF 60 94 / 75 Propano EPA+ S-1589