DMC8000 product

Control maestro digital DMC8000

Certificación UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, sísmica y marcado CE

El Cummins PowerCommand® DMC8000 es un control de paralelismo de sistemas de energía completamente personalizable que ofrece soluciones de control integradas para sistemas de energía complejos que controlan un número ilimitado de grupos electrógenos, servicios públicos y cargas para un control de energía óptimo.

Aplicaciones

Controles paralelos

Visión general:

El Cummins PowerCommand® DMC8000 ofrece un control de energía completo para cualquier sistema de potencia. El controlador de energía totalmente personalizable y construido a pedido ofrece más de 1,200 escenarios de falla probados en fábrica para proporcionar el mejor rendimiento, resistencia y tiempo de actividad del sistema en su clase en cualquier escenario potencialmente negativo.

 

DMC8000 HMI

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de controles maestros digitales. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y centros de distribución de piezas en más de 190 países.

 

Always On Map

 

Modelo Aplicación del producto Voltaje del sistema Interfaz de usuario de pantalla táctil a color Generadores admitidos Cargas admitidas Servicios admitidos Topologías de configuración de múltiples sistemas Protocolo de comunicación
Load Control Module (LCM0408) Control de carga LV 7" Hasta 4 Hasta 8 Ninguno N/C Modbus TCP/IP (estándar)

Módulo de control de carga (LCM0612)

Control de carga LV 7" Hasta 6 Hasta 12 Ninguno N/C Modbus TCP/IP (estándar)
DMC2000 Sistema de energía simple LV y MV 7" Hasta 8 Hasta 10 Hasta 1
  • Bus aislado
  • Bus aislado con GM
  • Bus común
  • Par de transferencia simple
Modbus TCP/IP (estándar)
DMC6000 Sistema de energía simple con informe LV y MV 15" Hasta 16 Hasta 16 Hasta 2
  • Bus aislado
  • Bus aislado con GM
  • Bus común
  • Par de transferencia simple
  • Par de transferencia doble
  • Main-tie-Main

Modbus TCP/IP (estándar)

BACnet (opción)

DMC8000 Sistema de energía complejo LV y MV 19" / Personalizado Ilimitado Ilimitado Ilimitado
  • Bus aislado
  • Bus aislado con GM
  • Bus común
  • Par de transferencia simple
  • Par de transferencia doble
  • Main-tie-Main
  • Topología personalizada

Modbus TCP/IP (estándar)

BACnet (opción)

Todas las unidades cumplen con los siguientes códigos y estándares: UL891, IEC61439-2, CSA 22.2, sísmica y marcado CE

Utilización:

  • Utilización del producto: sistemas de energía personalizables y complejos
  • Voltaje del sistema: voltaje bajo y medio

Pantalla táctil a color de 19" incorporada

  • Resolución: 1024x786
  • Gráficos animados de alta resolución
  • Datos de tendencias históricas y en tiempo real.
  • Pantalla táctil remota opcional (tamaño personalizado) disponible

Capacidades del sistema

  • Admite generadores, cargas y servicios ilimitados
  • Completamente personalizable a cualquier tipología de sistema
  • Capacidad de E/S y PLC redundantes
  • Uso de lógica distribuida basado en ethernet ring: el protocolo de comunicación industrial más rápido a 100 Mbps
  • Respaldado por ciberseguridad a prueba de fallas
  • Protocolo de comunicación:
  • Interfaz Modbus RTU - RS232 y RS485
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • Acceso remoto a través del navegador web

Presentación de informes:

  • Notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto para tiempos de respuesta de mantenimiento más rápidos y actualizaciones de rendimiento en tiempo real
  • Informes de cumplimiento

Accesibilidad:

  • Acceso al servicio con puertos de programación externos
  • Luz indicadora de alta visibilidad para mayor tiempo de actividad, facilidad de servicio y seguridad del operador.
  • Cuatro niveles de acceso para máxima seguridad: técnico, gerente, operador e invitado.
  • Registro de datos para acceder a resúmenes históricos de rendimiento y registros de informes de mantenimiento
  • Funcionalidad de email/USB/impresión para todas las alarmas, tendencias e informes


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.